(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラシャ切鋏 左利き用

ラシャ切鋏 左利き用

通常単価(税別)
17,200円
税込単価
18,920円

【特長】・刃の根元から刃先までシャープな切れ味が気持ちよく続き、作業が楽しく進...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    左手用
  • 刃渡り(mm):
    75.1以上
  • 全長(mm):
    240
  • 刃長(mm):
    115
  • JANコード:
    4953981403581
  • トラスココード:
    770-0113
  • 質量(g):
    230

Loading...

【商品仕様】
<型番:DK506>
・刃長(mm):115
・刃厚(mm):4.6
・全長(mm):240
・材質:刃部…安来鋼白紙、グリップ…白心可鍛鋳鉄
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK506

10

1個

17,200( 18,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の根元から刃先までシャープな切れ味が気持ちよく続き、作業が楽しく進みます。
・安来鋼白鋼と極軟鉄を鍛接した複合材料を熱間鍛造した材料を一丁づつ職人が手仕上げで研磨し完全熱処理を施してます。切れ味・耐久性は業務用に最適です。
【材質】
・刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラシャ切鋏 左利き用の型番DK506のページです。
型番DK506に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラシャ切鋏 左利き用

ラシャ切鋏 左利き用

    ラシャ切鋏

    ラシャ切鋏

      217/248mm はさみ・裁ち

      217/248mm はさみ・裁ち

        265mm裁ちばさみ

        265mm裁ちばさみ

          240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)

          240mm はさみ・裁ち(左利用/総左)

            ラシャ鋏

            ラシャ鋏

              240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)

              240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)

                スウィングカット チタンコート

                スウィングカット チタンコート

                  メーカー ドウカン ドウカン エスコ エスコ エスコ 貝印 エスコ レイメイ藤井
                  通常価格 17,200円 9,329円 5,500円 13,209円 17,300円 6,938円 14,000円 1,040円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 左手用 右手用 右手用 - 左手用 右手用 右手用 -
                  刃渡り(mm) 75.1以上 75.1以上 75.1以上 - 75.1以上 - 75.1以上 -
                  全長(mm) 240 - - - - - - -
                  刃長(mm) 115 - - - - - - -
                  JANコード 4953981403581 - - - - - - -

                  ラシャ切鋏 左利き用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はさみカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました