(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーフレーム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,675円
税込単価
5,143円

【特長】・ブレードの取り付け位置により、先端、垂直、55°の3種類の使い方がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ノコ刃サイズ(mm):
    250
  • JANコード:
    7311518201579
  • トラスココード:
    353-1988
  • 質量(g):
    505
  • 付属刃:
    バイメタルノコ刃1枚付

型番

225-PLUS-10 解除

Loading...

替刃についてはこちらをご覧ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

225-PLUS-10

1個

4,675( 5,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードの取り付け位置により、先端、垂直、55°の3種類の使い方ができ、幅広い作業に対応します。
・世界屈指の品質のPLUSを採用。最高のテンションで真っすぐに切れます。
・100年の伝統、スウェーデンのバーコ社製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーフレームの型番225-PLUS-10のページです。
型番225-PLUS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーフレーム

ソーフレーム

    エルゴフレーム

    エルゴフレーム

      金工鋸用替刃 TNシリーズ

      金工鋸用替刃 TNシリーズ

        バイメタルハックソーブレード

        バイメタルハックソーブレード

          ハックソーフレーム

          ハックソーフレーム

            コッピングソー

            コッピングソー

              固定フレーム 一般鉄工用

              固定フレーム 一般鉄工用

                パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

                パイプソーハイパー300(替刃式のこぎり)

                  2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3

                  2刃 ボールエンド ミニチュア形 CRN-EBD-3

                    メーカー バーコ バーコ エンジニア レノックス レノックス トラスコ中山 E-Value ハウスビーエム オーエスジー
                    通常価格 4,675円 5,595円 797円 2,790円 6,149円 1,570円 1,072円 3,600円 8,857円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 本体 本体 替刃 本体 本体 本体 本体 - -
                    ノコ刃サイズ(mm) 250 300 130 - - 160 250 - -
                    JANコード 7311518201579 7311518214852 - - - - - - -
                    トラスココード 353-1988 353-2003 - - - - - - -
                    質量(g) 505 720 - - - - - - -

                    ソーフレームのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    アルミ板の切断
                    評価 5.0満足度:5.02018/09/26
                    見た目よりかなり軽いです。
                    刃のセットも簡単で、しっかりとテンションがかかります。
                    作りもしっkりとしていて、プロの道具ですね

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました