(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーカッター

ワイヤーカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,447円
税込単価
8,192円

【特長】・切断時にワイヤーがほつれません。・鍛造と理想的な刃角度による鋭い切れ...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    193
  • 切断能力:ワイヤ(mm):
    φ5
  • 切断能力:ステンレスワイヤ(mm):
    Φ5.0
  • 切断能力:その他(mm):
    鉄線φ4、硬線φ2.5
  • 質量(g):
    255
  • JANコード:
    4962537205906
  • トラスココード:
    760-8861
  • 材質3:
    グリップ部:ポリ塩化ビニル
  • 付属品:
    スプリング付
  • 機能:
    自動オープン機能付

Loading...


刃部形状
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-D88

10

1個

7,447( 8,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断時にワイヤーがほつれません。
・鍛造と理想的な刃角度による鋭い切れ味が特長です。
・握ると開く自動オープン機能付です。
【用途】
・ワイヤーや線材等を切る用途に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカッターの型番W-D88のページです。
型番W-D88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーカッター

ワイヤーカッター

    ワイヤストリッパー 細線用

    ワイヤストリッパー 細線用

      ワイヤストリッパー 太線用

      ワイヤストリッパー 太線用

        ワイヤーカッター N-16

        ワイヤーカッター N-16

          (メリー印)VVF線ストリッパー

          (メリー印)VVF線ストリッパー

            ワイヤーロープカッター WRタイプ

            ワイヤーロープカッター WRタイプ

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

              TTC ワイヤーロープカッター WC-225

                ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

                ワイヤカッター(アルミハンドルタイプ)

                  ワイヤーストリッパー YS-1

                  ワイヤーストリッパー YS-1

                    ワイヤーロープカッター WC-200

                    ワイヤーロープカッター WC-200

                      強力型喰切り 9914-250・9914-300

                      強力型喰切り 9914-250・9914-300

                        ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

                        ワイヤカッター(アルミハンドル)替刃

                          ケーブルストリッパー YS-100/101

                          ケーブルストリッパー YS-100/101

                            メーカー KEIBA トラスコ中山 トラスコ中山 ホーザン 室本鉄工 アーム産業 ツノダ トラスコ中山 goot(太洋電機産業) ツノダ クニペックス ヒット goot(太洋電機産業)
                            通常価格 7,447円 2,806円 2,806円 3,450円 9,932円 8,942円 4,409円 2,060円 4,719円 3,760円 6,798円 10,238円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            全長(mm) 193 165 165 200 185 - - 198 170 202 300 - 140
                            切断能力:ワイヤ(mm) φ5 - - 5 - - - 4 - 5 - φ12 -
                            切断能力:ステンレスワイヤ(mm) Φ5.0 - - 5 - - - - - 4 - - -
                            切断能力:その他(mm) 鉄線φ4、硬線φ2.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 255 150 150 335 500 - 390.000 140 - 345 499 770 -

                            ワイヤーカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました