(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“エルゴコンパクト”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“エルゴコンパクト”

通常単価(税別)
12,238円
税込単価
13,462円

【特長】・精密エンジニアリング、電子産業向けです。・手になじむエラストマー樹脂...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    120
  • 銅線切断能力(mm):
    1.5
  • ばね:
    あり
  • JANコード:
    7314150100026
  • トラスココード:
    128-7532
  • 刃表面形状:
    ラウンド刃
  • 全長(mm):
    120
  • 重量(g):
    60
  • 仕様:
    ラウンド刃、ばね付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4131

1個

12,238( 13,462円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密エンジニアリング、電子産業向けです。
・手になじむエラストマー樹脂グリップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“エルゴコンパクト”の型番4131のページです。
型番4131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“エルゴコンパクト”

“エルゴコンパクト”

    精密ニッパ SN-130

    精密ニッパ SN-130

      メカトロニッパ

      メカトロニッパ

        スーパーニッパー 7831-125

        スーパーニッパー 7831-125

          メーカー バーコ スリーピークス技研 室本鉄工 クニペックス
          通常価格 12,238円 7,217円 4,680円 4,566円
          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          呼び寸法 120 130 125 125
          銅線切断能力(mm) 1.5 3.2 1.2 -
          ばね あり あり あり -
          JANコード 7314150100026 - - -
          トラスココード 128-7532 - - -

          “エルゴコンパクト”のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました