(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

斜めニッパー まな板刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

斜めニッパー まな板刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,174円
税込単価
4,591円

【特長】・ハンドル部の金属地肌にローレット(溝)を施したタイプです。・握りやす...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    110
  • JANコード:
    4962537203421
  • トラスココード:
    760-8411
  • 刃表面形状:
    フラッシュ刃
  • 全長(mm):
    110
  • 軟鉄線切断能力(mm):
    0.9
  • 重量(g):
    60
  • 品名:
    KEIBA 斜めニッパー(ローレットハンドル) 100

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-214R

10

1個

4,174( 4,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル部の金属地肌にローレット(溝)を施したタイプです。
・握りやすさにこだわった絶妙なハンドル形状です。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
【用途】
・線材等を切る、ステープルを取り外す等の用途に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜めニッパー まな板刃の型番N-214Rのページです。
型番N-214Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

斜めニッパー まな板刃

斜めニッパー まな板刃

    強力型斜ニッパー 7405

    強力型斜ニッパー 7405

      強力型斜ニッパー 7402

      強力型斜ニッパー 7402

        アングルニッパー

        アングルニッパー

          PCニッパー斜めニッパー(刃先形状:スタンダード/35度タイプ)

          PCニッパー斜めニッパー(刃先形状:スタンダード/35度タイプ)

            PCニッパー(刃先形状:フラット/45度タイプ)

            PCニッパー(刃先形状:フラット/45度タイプ)

              二枚式斜ニッパ

              二枚式斜ニッパ

                メーカー KEIBA クニペックス クニペックス KEIBA KEIBA KEIBA 室本鉄工
                通常価格 4,174円 8,657円 6,957円 4,242円 5,646円 5,465円 4,635円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                呼び寸法 110 - - 125 150 - 125
                JANコード 4962537203421 - - 4962537302810 4962537273806 - -
                トラスココード 760-8411 - - 760-8144 828-3849 - -
                刃表面形状 フラッシュ刃 - - - - - -
                全長(mm) 110 - - 122 158 - -

                斜めニッパー まな板刃のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました