スリムな設計ながら強力な作業ができる強力ニッパ。【特長】・エルゴノミクスハンド...
型番 |
呼び寸法 |
鉄線切断能力(mm) |
ピアノ線切断能力(mm) |
JANコード |
トラスココード |
全長(mm) |
重量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
スリムな設計ながら強力な作業ができる強力ニッパ。
【特長】
・エルゴノミクスハンドルは手の痛みを防ぐ。
・ヘビーデューティーモデル。
・人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパ。
・金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポート。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。
1802M-11(全長)
先端形状
刃表面形状:強力刃
品番 | 切断能力(mm) | 全長 (mm) | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|
鉄線 | ピアノ線 | |||
1802M-11 | φ3.5(直径3.5mm) | φ2.5(直径2.5mm) | 145 | 148 |
1802M-22 | φ3.5(直径3.5mm) | φ2.5(直径2.5mm) | 165 | 248 |
1802M-33 | φ2.5(直径2.5mm) | φ3.0(直径3.0mm) | 180 | 339 |