(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適なミニチュアロングノーズペンチ。【特...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 先端すべり止め加工:
    なし
  • ばね:
    あり
  • グリップ種類:
    エラストマー樹脂
  • JANコード:
    4989833032036
  • トラスココード:
    341-9185
  • 全長(mm):
    141
  • 重量(g):
    66
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • 刃部硬さ(HRC):
    46±4

Loading...

ミニチュアロングノーズペンチ PS-03の仕様

PS-03の外観

PS-03の外観

PS-03の外形図

PS-03の外形図

PS-03の先端形状

PS-03の先端形状

落下防止に便利なストラップ穴付き。

落下防止に便利なストラップ穴付き。

使用例

使用例

品番本体硬度材質重量(g)
PS-03HRC46±4高炭素鋼66
  • フォーミングやリードの修正に最適。
  • 先端の内側にギザがなく対象物を傷付けない。
  • 環境に優しい素材エラストマー樹脂を採用し手にも優しくフィット。
  • 静電気対策を施したESD対応となっており表面抵抗値1×106~107Ω/sqで基板上の作業でも安心して使用可能。

※絶縁工具ではありません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-03

10

1個

2,610( 2,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適なミニチュアロングノーズペンチ。
【特長】
・静電気対策を施したESD対応(表面抵抗値1×10の6乗~10の7乗Ω)
・環境に優しい素材エラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップ
・先端の内側にギザがなく対象物を傷付けない
・バネ付きで、連続作業でも疲れにくい
・グリップは静電気対策を施しており、基板上での作業でも安心
【用途】
・フォーミングやリードの修正、狭い場所や奥まった場所での作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアロングノーズペンチ PS-03の型番PS-03のページです。
型番PS-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

ミニチュアロングノーズペンチ PS-03

    先細リードペンチ

    先細リードペンチ

      先曲リードペンチ

      先曲リードペンチ

        ロングステンレスリードペンチ

        ロングステンレスリードペンチ

          アングルノーズペンチ

          アングルノーズペンチ

            リードペンチ P-16

            リードペンチ P-16

              三枚合せ極細リードペンチ NL3-130

              三枚合せ極細リードペンチ NL3-130

                ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                ステンレス製リードペンチ プラスチック製バネ付

                  リードペンチ 360A-150

                  リードペンチ 360A-150

                    ミニチュアリードペンチ P-32

                    ミニチュアリードペンチ P-32

                      フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付

                      フラットペンチ バネ付 先端部ギザ付

                        リードペンチ 先端部ギザ付

                        リードペンチ 先端部ギザ付

                          ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)

                          ケイバミニエポ・先細リードペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°)

                            メーカー エンジニア スリーピークス技研 スリーピークス技研 スリーピークス技研 NEPROS ホーザン トップ工業 ウィザ(旧:アークランドサカモト) フジ矢 ホーザン 室本鉄工 室本鉄工 KEIBA
                            通常価格 2,610円 2,662円 2,552円 3,172円 8,381円 2,920円 5,711円 3,418円 3,991円 3,140円 3,396円 4,396円 3,628円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 150 150 150 175 200 150 130 150 150 110 - 150 150
                            先端すべり止め加工 なし なし なし なし - - - - なし あり - あり -
                            ばね あり あり あり あり - なし あり あり なし - - あり あり
                            グリップ種類 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 塩化ビニール - - エラストマー成形 - - - ポリ塩化ビニール -
                            JANコード 4989833032036 - - - - - - - - - - - -

                            ミニチュアロングノーズペンチ PS-03のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            狭い箇所で
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/29
                            狭い箇所で使用しています。
                            ノーズが長いので狭い所での作業がしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質を教えてください。
                            A
                            本体は高炭素鋼、グリップはエラストマーです。

                            リードペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました