(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノーズラジオペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングノーズラジオペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,480円
税込単価
7,128円

【特長】・力をかけなくても、鋭い切れ味で安全で快適な作業ができます。

詳細情報を確認する

型番

2430D-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
硬線切断能力(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2430D-200

200
2
2
7314150032884
497-9184
200
170
1.50

1個

6,480( 7,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・力をかけなくても、鋭い切れ味で安全で快適な作業ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズラジオペンチの型番2430D-200のページです。
型番2430D-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノーズラジオペンチ

ロングノーズラジオペンチ

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G

    ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G

      ラジオペンチ 350-200・350S-125

      ラジオペンチ 350-200・350S-125

        ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

        ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

          ラジオペンチ P-22

          ラジオペンチ P-22

            JISラジオペンチ

            JISラジオペンチ

              MA-500-150 ラジオペンチ

              MA-500-150 ラジオペンチ

                ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                  ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

                  ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

                    TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

                    TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

                      (メリー印)ラジオペンチ

                      (メリー印)ラジオペンチ

                        TTC パワーラジオペンチ

                        TTC パワーラジオペンチ

                          マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

                          マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

                            メーカー バーコ TONE フジ矢 ホーザン ホーザン トラスコ中山 マーベル NEPROS ツノダ ツノダ 室本鉄工 ツノダ スリーピークス技研
                            通常価格 6,480円 2,790円 3,270円 2,470円 3,150円 2,280円 3,600円 6,329円 4,948円 6,760円 3,872円 3,371円 3,301円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グリップ種類 ポリ塩化ビニール - - エラストマーグリップ - 樹脂 - 塩化ビニール - エラストマー樹脂 ポリ塩化ビニール エラストマー樹脂 塩化ビニール
                            くわえ部すべり止め加工 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 特殊合金 - - - - - - - - - - - -

                            ロングノーズラジオペンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました