(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイグレード・ザ・ペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイグレード・ザ・ペンチ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,822円 ~ 6,724円
税込価格
6,404円 ~ 7,396円

【特長】・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
硬線切断能力(mm)
軟線切断能力(mm)
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
175
4962537100706
760-8080
189
310
2
2.6
KEIBA ハイグレード・ザ・ペンチ 2com.ハンドル 175
10

1個

5,822( 6,404円 )

1日目

200
4962537107514
760-8098
213
402
2.3
3.2
KEIBA ハイグレード・ザ・ペンチ 2com.ハンドル 200
10

1個

6,724( 7,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
・握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
【用途】
・切る、曲げる、掴む等、幅広い用途に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイグレード・ザ・ペンチ

ハイグレード・ザ・ペンチ

    ペンチ 高精度刃仕上げ

    ペンチ 高精度刃仕上げ

      ペンチ(圧着付)

      ペンチ(圧着付)

        JISペンチ

        JISペンチ

          (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

          (メリー印)JISペンチ ローレット加工 最高級特殊鋼

            ステンレス ペンチ

            ステンレス ペンチ

              ヨーロッパタイプペンチ

              ヨーロッパタイプペンチ

                KEIBA ペンチ

                KEIBA ペンチ

                  SUSペンチ SCT-175

                  SUSペンチ SCT-175

                    プロホビーペンチ

                    プロホビーペンチ

                      Hシリーズペンチ

                      Hシリーズペンチ

                        倍力ペンチ

                        倍力ペンチ

                          ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                          ペンチ ギザ付 1050シリーズ

                            メーカー KEIBA KEIBA KEIBA トラスコ中山 室本鉄工 ツノダ KEIBA KEIBA TONE KEIBA KEIBA KTC(京都機械工具) フジ矢
                            通常価格 5,822円 3,480円 6,255円 2,274円 3,639円 4,523円 3,077円 2,927円 4,575円 3,260円 4,154円 5,617円 3,684円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            グリップ種類 エラストマー樹脂 - - - ポリ塩化ビニール - - - - - - 樹脂 -
                            落下防止用ひも取付穴 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 マルトロイI(KA70CRF2) - マルトロイII(SK7MF2) - - - マルトロイI(KA70CRF2) マルトロイII(SK7MF2) - - - - -

                            ハイグレード・ザ・ペンチのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            電工用として
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/23
                            シャープに切れる。反面、某ドイツ製やアメリカ製のものに比べると長く使っていると切れ味が悪くなるように感じる。某外国製のものはそもそも切れ味が悪くてつぶして切断する感じ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            楽器製作やDIYに
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/07
                            つまむのも、切るのも、快適です。グリップが凄く良いです。もう少し安いのにしようかと思いましたが、このグリップの快適さはこちらを選んで良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました