ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業...
型番:TXL-T25H/TXL-T40H
先端の拡大図
型番 | 呼び | 寸法(mm) | 質量(g) | ||
---|---|---|---|---|---|
H | L | d | |||
TXL-T10H | T10H | 18 | 56 | 3 | 4 |
TXL-T15H | T15H | 20 | 63 | 4 | 8 |
TXL-T20H | T20H | 23 | 72 | 4 | 9 |
TXL-T25H | T25H | 28 | 80 | 5 | 16 |
TXL-T27H | T27H | 32 | 90 | 6 | 26 |
TXL-T30H | T30H | 36 | 100 | 6 | 29 |
TXL-T40H | T40H | 40 | 112 | 7 | 44 |
注意
ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用のL形レンチ。
【特長】
・使用頻度の高いトルクスサイズをホルダーにセット。
・いじり防止タイプのトルクスねじにも対応。
・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。
・両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができる。
・無電解めっきを採用。
【用途】
・ヘックスローブねじの締付け緩め作業に使用。
・いじり防止ヘックスローブねじに最適。