(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBL1.5
プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り) ボールポイントロッカクボウレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

【特長】・ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつか...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PBL1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
首下寸法(mm)
発注単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBL1.5

1.5
77
13
0037231757502
324-4971
1.000
-
1本
10

1個

560( 616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がねじをガッチリつかみます。
・全サイズにねじつかみ機能がついています(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)。
・ボールポイント面に特殊ナイロン樹脂(非磁性)を埋め込んでいます。
・プロガード加工(TM)ボンダスが開発した黒染め加工処理は、表面はドライで手にべとつきません。
・狭い所や奥まった箇所でねじを落としたくない場面で威力を発揮します。
・プロホールドボタンは、全サイズに埋め込まれています。
【用途】
・メンテナンスおよび保全作業に便利です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)の型番PBL1.5のページです。
型番PBL1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

    六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

    六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

      ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

      ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

        六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

        六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

          ボンデックスケース

          ボンデックスケース

            六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

            六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

              六角棒レンチインチ(ポリ袋)

              六角棒レンチインチ(ポリ袋)

                ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                  メーカー ボンダス ボンダス 旭金属工業 ボンダス ボンダス ボンダス 旭金属工業 ボンダス
                  通常価格 560円 363円 528円 4,600円 1,200円 1,124円 460円 5,700円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~  
                  種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 関連品 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ
                  先端タイプ ボールポイント 標準タイプ - 六角いじり止め - 標準タイプ - ボールポイント
                  単品・セット区分 単品 単品 - セット品 単品 単品 - 単品
                  材質1 プロテニアム[[TM上]]特殊合金 - - - - - - -
                  黒染め - - - - - - -

                  プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PBL
                  PBL10
                  PBL2
                  PBL2.5
                  PBL3
                  PBL4
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?二面幅寸法
                  (mm)
                  全長(L寸法)
                  (mm)
                  六角棒首下長(H寸法) L型のみ
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量(g) 首下寸法(mm) 発注単位

                  -

                  ( - )
                  1個 -

                  -

                  ---------

                  1,465円

                  ( 1,612円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1010171380037231757762324-4962140.000--

                  560円

                  ( 616円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10282140037231757526324-4989216-

                  560円

                  ( 616円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  102.589160037231757540324-4997417-

                  560円

                  ( 616円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10398180037231757564324-50047--

                  560円

                  ( 616円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  104110220037231757601324-501214--

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました