(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクグリップ 軸長32mm

トルクグリップ 軸長32mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,650円 ~ 3,200円
税込価格
2,915円 ~ 3,520円

工作機械のチップ取付けに最適なトルクグリップ。【特長】・手に伝わるクリック感で...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
77.5
4953488294309
433-1001
48
TONE トルクグリップ0.6Nm
10

1個

2,650( 2,915円 )

5日目

77.5
4953488294316
433-1010
48
TONE トルクグリップ0.9Nm
10

1個

2,650( 2,915円 )

5日目

77.5
4953488294323
433-1028
48
TONE トルクグリップ1.2Nm
10

1個

2,650( 2,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

77.5
4953488294330
433-1036
48
TONE トルクグリップ1.4Nm
10

1個

2,650( 2,915円 )

5日目

77.5
4953488294347
433-1044
48
TONE トルクグリップ2Nm
10

1個

2,650( 2,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

77.5
4953488294354
433-1052
48
TONE トルクグリップ3Nm
10

1個

2,650( 2,915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64.5
4953488294361
433-1061
65
TONE トルクグリップ5Nm
10

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械のチップ取付けに最適なトルクグリップ。
【特長】
・手に伝わるクリック感で誰でも適切に簡易のトルク管理が可能!!
・トルク値はあらかじめ設定された固定タイプ。
・先端のビットを交換することで、様々なねじに対応。
・締付トルク別に7サイズラインアップ。
・ビット二面幅:6.35mm。
【用途】
・トルク管理が必要な精密機械の組立に。
・切削工具の先端チップ交換に。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:TG3の画像

型番:TG3の画像

型番:TG5の画像

型番:TG5の画像

・N・m仕様

・付属品:取扱説明書

規格表

型番能力(N・m)トルク精度(%)ビット差込口二面幅S(mm)ハンドル
タイプ
寸法(mm)質量(g)
W1W2HφdL1L2L
TG0.60.6±156.35I5223141032977.548
TG0.90.9±156.35I5223141032977.548
TG1.21.2±156.35I5223141032977.548
TG1.41.4±156.35I5223141032977.548
TG22±106.35I5223141032977.548
TG33±106.35I5223141032977.548
TG55±106.35II8125161032964.565
  • ※ ビットは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
  • ※ グリップに表示されている単位(kg・cm)(In・Ib)(Ft・oz)の数値はN・mの換算値。
  • ※ TORX、TORX PLUSおよびトルクス、トルクスプラスは米国Acument Intellectual Properties LLC.社の商標登録。
  • ※ 右回転使用時のみ、あらかじめ設定されているトルクでクリック。

外形図

タイプ1の外形図

タイプI

タイプ2の外形図

タイプII

使用方法・使用事例

【トルクグリップの使い方】

  • 1. 締付けトルクに適したトルクグリップを選び、ねじサイズに合ったビットをセットする。
  • 2. 締付対象に対して、トルクグリップを垂直にセットし、ゆっくりと締付ける。
  • 3. あらかじめセットされたトルクに達するとクリック感を感じ、締付けが完了。

※クリックを感じた後は、それ以上トルクを掛けないでください(オーバートルクや故障の原因になります)

注意・禁止事項

警告
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 精密なトルク管理が必要な場合は、トルクレンチを使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクグリップ 軸長32mm

トルクグリップ 軸長32mm

    トルクドライバー(単能型)用グリップ

    トルクドライバー(単能型)用グリップ

      トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

      トーニチ トルクドライバ RNTD60CN

        トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

        トーニチ トルクドライバ RNTD500CN

          トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

          トーニチ トルクドライバ RNTD30CN

            T15/3.0N.m  [Torx]トルクドライバー

            T15/3.0N.m [Torx]トルクドライバー

              T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

              T 7 /0.9N.m [Torx]トルクドライバー

                イージートルク トルクドライバー

                イージートルク トルクドライバー

                  差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A

                  差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A

                    トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                    トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                      トルクフィックス®キー

                      トルクフィックス®キー

                        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                          0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                          0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

                            メーカー TONE ボンダス 東日製作所 東日製作所 東日製作所 エスコ エスコ WIHA PBスイスツールズ WIHA WIHA エスコ エスコ
                            通常価格 2,650円 7,284円 - - - 9,020円 7,740円 7,355円 10,237円 20,923円 10,973円 21,450円 20,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   8日目   8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            負荷方向 - - - - - - - -
                            軸長さ(mm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            トルクグリップ 軸長32mmのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機械の取り外しの際にボルトを緩めるために使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            WEBで検索をしていたとき、値段と使いやすそうな点が用途に合っていると思い選びました。品質、性能に問題はなく、グリップも握りやすかったです。耐久性に関しても問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具の締め付け作業など
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/09
                            工具の刃を取り付ける時、締めすぎても緩すぎても不都合があるので、その締め付け作業に使うため購入しました。先端ビットを変えればコンパクトなドライバー等としても使えると思いました。付属ケースの中でカタカタ動くのが少し気になりますが、機能的には問題無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超音波カッターの締め付けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            精度はわかりませんが、安価で一定のトルクを出せるので手締めよりも安心できると思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました