(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘキサゴンビットセット BTH10S

ヘキサゴンビットセット BTH10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
2,950円
税込単価
3,245円

六角穴付きボルトの締め付け・取り外し用ビットセット。【特長】・ビット点数:10...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    六角
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    25
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    セット
  • JANコード:
    4953488293531
  • トラスココード:
    405-7449
  • セット内容:
    ビット用ホルダ、BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H8(H2、H2.5各2個)
  • 重量(g):
    60

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTH10S

10

1個

2,950( 3,245円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトの締め付け・取り外し用ビットセット。
【特長】
・ビット点数:10点
・ヘキサゴンビットBT-H2(2個)、H2.5(2個)、H3、H4、H5、H6、H7、H8
・付属品:ビット用ホルダーBTB10
・ビット二面幅:6.35mm
・ヘキサゴンタイプの差し替えビットセット(手回しハンドル用)
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘキサゴンビットセット:関連画像

外観

  • ビット用ホルダー(10個用)BTB10
  • 質量:60g
  • セット内容:BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H(H2、H2.5 各2個)
ビットの仕様詳細
ヘキサゴンビットセット:関連画像

BT-H□の外観

規格表

製品番号二面幅寸法(mm)
S
ビット二面幅(mm)
S1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L3
寸法(mm)
D
質量(g)
BT-H226.35253.08.2112.34
BT-H2.52.56.35253.88.2112.94
BT-H336.35254.58.2113.45
BT-H446.35256.08.2114.65
BT-H556.35257.58.2115.76
BT-H666.35259.08.2--6
BT-H776.352512.58.2--7
BT-H886.352512.58.2--8

外形図

ヘキサゴンビットセット:関連画像

BT-H□の外形図

注意・禁止事項

警告
  • インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。

カタログ

 

BTH10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンビットセット BTH10Sの型番BTH10Sのページです。
型番BTH10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘキサゴンビットセット BTH10S

ヘキサゴンビットセット BTH10S

    ドライバービットセット BTPM6S

    ドライバービットセット BTPM6S

      ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

      ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

        ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S

        ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S

          ボールポイント・ビットインチセット

          ボールポイント・ビットインチセット

            ビットラチェットセット BR6S・BR10S

            ビットラチェットセット BR6S・BR10S

              電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S

              電動ドリル用ドライバビットセット(6本組) DB2-600S

                メーカー TONE TONE TONE TONE ボンダス TONE トップ工業
                通常価格 2,950円 1,645円 1,245円 2,650円 13,740円 4,170円 2,298円
                通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                先端形状 六角 - 六角 - 六角 プラス(+) / マイナス(-) プラス(+)
                差込部形状 六角 - 六角 - - 六角 六角
                差込部径・六角 6.35mm - 6.35mm - - 6.35mm 6.35mm
                全長(mm) 25 - 25 - 76 - 110 / 45 / 65
                両頭/片頭 片頭 - 片頭 - 片頭 片頭 両頭

                ヘキサゴンビットセット BTH10Sのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 7件のレビュー
                携帯用工具として
                評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                板ラチェットのビットとして、携帯しています。サイズが小さくコンパクトにまとまっているので、大変助かります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                六角穴付ボルトのねじ止め用
                評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                ねじ止めの電動工具を購入しましたが、六角穴用のビットが数個しかなかったため、こちらを購入しました。
                精度も問題なく使用できています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                特殊ネジ締め付け用
                評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                この商品は自社用もしくは、製品に特殊ネジ用として使用しているものになります。特殊ネジの締め付けには最適な商品だと思います。このメーカも信頼できる工具メーカですので、安心して使うことができます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                自動車整備に
                評価 5.0満足度:5.02022/06/11
                必要なサイズが一通り揃っており、TONE製だけに精度も良く安心して使えます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                修理作業
                評価 5.0満足度:5.02020/03/27
                ビットラチェットに使用。必要最小限でかさばらずに収納できる。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました