(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTIP10S
トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S トルクスプラスビットセット

トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S BTIP10S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,159円
税込単価
5,675円

トルクスプラスの6角6.35mmビットセット。【特長】・従来のトルクス規格より...

詳細情報を確認する

型番

BTIP10S 解除

Loading...

BTIP10S の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTIP10S

4953488293289
405-7538
BT-6IP、BT-7IP、BT-8IP、BT-9IP、BT-10IP、BT-15IP、BT-20IP(6IP、7IP、8IP各2個)
50
10

1個

5,159( 5,675円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トルクスプラスの6角6.35mmビットセット。
【特長】
・従来のトルクス規格より機能性が向上したトルクスプラスに対応。
・使用頻度の高いトルクスプラスサイズをホルダーにセット。
・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。
【用途】
・トルクスプラスねじの締付け緩め作業に使用。
・6.35mmビット工具で使用可能。

商品仕様

トルクスプラスビットセットの特長

製品仕様

型番:BTIP10Sの画像

型番:BTIP10Sの画像

  • ビット用ホルダー(10個用)BTB10
  • 質量:50g
  • 手工具用
  • トルクスプラス
  • ビット交換式
  • 注意事項:インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください
製品名製品番号/仕様
トルクスプラスビット TORX PLUS BITBT-6IP、BT-7IP、BT-8IP、BT-9IP、BT-10IP、BT-15IP、BT-20IP(6IP、7IP、8IP 2個)

製品仕様

型番:BTIP12Sの画像

型番:BTIP12Sの画像

  • ビット用ホルダー(12個用)BTB12
  • 質量:60g
  • 手工具用
  • トルクスプラス
  • ビット交換式
  • 注意事項:インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください
製品名製品番号/仕様
トルクスプラスビット TORX PLUS BITBT-6IP、BT-7IP、BT-8IP、BT-9IP、BT-10IP、BT-15IP、BT-20IP、BT-25IP、BT-27IP、BT-30IP、BT-40IP(6IP 2個)

製品仕様

外形図

外形図

製品番号先端規格ビットニ面幅
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
S1LL1L2L3
BT-6IP6IP6.35250.898.2111.894
BT-7IP7IP6.35251.068.2112.174
BT-8IP8IP6.35251.228.2112.494
BT-9IP9IP6.35251.318.2112.684
BT-10IP10IP6.35251.448.2112.924
BT-15IP15IP6.35251.718.2113.455
BT-20IP20IP6.35252.018.2114.045
BT-25IP25IP6.35252.318.2114.595
BT-27IP27IP6.35252.598.2115.155
BT-30IP30IP6.35252.868.2115.696
BT-40IP40IP6.35253.458.2--6

BTIP10Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12Sの型番BTIP10Sのページです。
型番BTIP10Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S

トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

      ヘキサゴンビットセット BTH10S

      ヘキサゴンビットセット BTH10S

        ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S

        ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S

          メーカー TONE TONE TONE TONE
          通常価格 5,159円 4,940円 2,950円 2,650円
          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
          先端形状 トルクスプラス トルクス(いじり止め) 六角 -
          差込部形状 六角 六角 六角 -
          差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm -
          両頭/片頭 片頭 片頭 片頭 -
          単品/セット/パック セット セット セット セット

          トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12Sのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          BTIP12S
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?JANコード トラスココード セット内容 重量
          (g)

          5,980円

          ( 6,578円 )
          1個 あり

          5日目

          104953488293340405-7546BT-6IP、BT-7IP、BT-8IP、BT-9IP、BT-10IP、BT-15IP、BT-20IP、BT-25IP、BT-27IP、BT-30IP、BT-40IP(6IP2個)60

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました