(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,940円 ~ 5,850円
税込価格
5,434円 ~ 6,435円

いじり防止付T型トルクスの6角6.35mmビットのセット。【特長】・使用頻度の...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・トルクス
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6 ~ 20
4953488293272
405-7741
BT-T6H×2、BT-T7H×2、BT-T8H×2、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、ビット用ホルダー
50
10

1個

4,940( 5,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6 ~ 40
4953488293333
405-7759
BT-T6H×2、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H(ビット用ホルダー)
60
-

1個

5,850( 6,435円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いじり防止付T型トルクスの6角6.35mmビットのセット。
【特長】
・使用頻度の高いトルクスサイズをホルダーにセット。
・いじり防止タイプのトルクスねじにも対応。
・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。

商品仕様

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)の特長

製品仕様

型番:BTTH10Sの画像

型番:BTTH10Sの画像

  • ビット用ホルダー(10個用)BTB10
  • 質量:50g
  • 手工具用
  • トルクスプラス
  • ビット交換式
  • 注意事項:インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください
製品名製品番号/仕様
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)T-TYPE TORX BITBT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H(T6H、T7H、T8H 各2個)

製品仕様

型番:BTTH12Sの画像

型番:BTTH12Sの画像

  • ビット用ホルダー(12個用)BTB12
  • 質量:60g
  • 手工具用
  • トルクスプラス
  • ビット交換式
  • 注意事項:インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください
製品名製品番号/仕様
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)T-TYPE TORX BITBT-T6H、BT-T7H、BT-T8H、BT-T9H、BT-T10H、BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H(T6H 各2個)

製品仕様

外形図

外形図

製品番号先端規格ビット二面幅
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
S1LL1L2L3DD1
BT-T6HT66.35251.528.2111.850.64
BT-T7HT76.35251.528.2112.170.84
BT-T8HT86.35251.528.2112.500.84
BT-T9HT96.35251.528.2112.680.84
BT-T10HT106.35252.038.2112.921.04
BT-T15HT156.35252.168.2113.501.34
BT-T20HT206.35252.298.2114.001.65
BT-T25HT256.35252.548.2114.602.05
BT-T27HT276.35252.798.2115.202.35
BT-T30HT306.35253.188.2115.702.75
BT-T40HT406.35253.308.2--3.26

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)

    T型トルクスビット(いじり防止タイプ)

    T型トルクスビット(いじり防止タイプ)

      トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S

      トルクスプラスビットセット BTIP10S・BTIP12S

        トルクスプラスビット 全長25mm

        トルクスプラスビット 全長25mm

          ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

          ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

            トルクスT型動力工具用ビット

            トルクスT型動力工具用ビット

              インパクト用ドライバービット

              インパクト用ドライバービット

                インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)

                インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)

                  両頭ビット No.A14

                  両頭ビット No.A14

                    Wera 840/1IMPDC インパクトビット

                    Wera 840/1IMPDC インパクトビット

                      867/4・867/1Z トルクスHFビット

                      867/4・867/1Z トルクスHFビット

                        メーカー TONE TONE TONE TONE TONE 長堀工業 TONE トラスコ中山 ベッセル WERA WERA
                        通常価格 4,940円 1,345円 5,159円 1,720円 1,245円 1,839円 560円 240円 186円 326円 1,238円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                        先端形状 トルクス(いじり止め) トルクス(いじり止め) トルクスプラス トルクスプラス 六角 トルクス - プラス(+) プラス(+) - トルクス
                        差込部形状 六角 六角 六角 六角 六角 - 六角 六角 六角 - -
                        差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm - 6.35mm 8mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                        全長(mm) 25 25 - 25 25 - - 36 - - -
                        両頭/片頭 片頭 - 片頭 片頭 片頭 片頭 - 片頭 両頭 片頭 片頭

                        T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        自動車整備に
                        評価 5.0満足度:5.02020/07/02
                        日常的に必要なサイズは全てセットになっていますし、TONE製だけあり精度も良く使いやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました