狭い場所でのボルト・ナット・ネジの締付け・緩め作業に最適なビットラチェットセッ...
型番 |
JANコード |
トラスココード |
セット内容 |
重量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
狭い場所でのボルト・ナット・ネジの締付け・緩め作業に最適なビットラチェットセット。
【特長】
・ラチェットハンドルは、TONE最少タイプ。
・ビット6点セット/10点セット。
・使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容。
・細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利な差替式のビットラチェットセット。
・差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。
BR6S
BR10S
BT-Pの外観
BT-Mの外観
BTA2の外観
製品番号 | 先端規格(mm) | ビット二面幅(mm) S1 | 寸法(mm) L | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) D | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-P1 | (+)No.1 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 4.5 | 5 |
BT-P2 | (+)No.2 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 5 |
BT-P3 | (+)No.3 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 5 |
BT-M5.5 | (-)0.8×5.5 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 5.5 | 5 |
BT-M6 | (-)0.8×6.0 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6.0 | 5 |
BT-M8 | (-)1.0×8.0 | 6.35 | 25 | 13 | 8.2 | 8.0 | 6 |
製品番号 | 二面幅寸法(mm) | ビット二面幅(mm) S1 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) L | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) L3 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA2 | 6.35 | 6.35 | 8 | 25 | 7.5 | 8.2 | 11 | 7 |
製品番号 | 寸法(mm) H | 寸法(mm) L | 寸法(mm) W | 収納数 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
BTB6 | 12.7 | 50 | 9.5 | 6 | 3 |
BTB10 | 12.7 | 82 | 9.5 | 10 | 4 |
製品番号 | ビット差込口 二面幅(mm) | ラチェット 送り角 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | T1 | T2 | L | |||
BR | 6.35 | 6° | 17.5 | 13.8 | 12.3 | 10.2 | 88 | 55 |
ドライバービット(-)
BT-P
ドライバービット(-)
BT-M
ビットアダプター
BTA2
ビット用ホルダー
BTB