(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTM6S
ドライバービット 差込角6.35mm ドライバービット

ドライバービット 差込角6.35mm BTM6S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

差込角6.35mmのドライバービット。【特長】・ビット先端にも磁力がおよぶ構造...

詳細情報を確認する

  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 全長(mm):
    25
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    パック

Loading...

BTM6S の仕様・寸法情報

型番
先端形状
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTM6S

マイナス(-)
4953488294996
405-7562
BT-M6×5個
30
10

1個

1,000( 1,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込角6.35mmのドライバービット。
【特長】
・ビット先端にも磁力がおよぶ構造になっているため、ねじ・ビスの保持にも便利。
・狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BT-Pの外観

BT-P

BT-Mの外観

BT-M

セット内容

型番先端規格(mm)セット内容質量(g)
BTP1S(+)No.1BT-P1×5個23
BTP2S(+)No.2BT-P2×5個30
BTP3S(+)No.3BT-P3×5個30
BTM5.5S(-)0.8×5.5BT-M5.5×5個30
BTM6S(-)1.0×6.0BT-M6×5個30
BTM8S(-)1.2×8.0BT-M8×5個40

※ビニール袋入り。

規格表

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)
S1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
D
質量(g)
BT-P1(+)No.16.3525118.24.55
BT-P2(+)No.26.3525118.26.05
BT-P3(+)No.36.3525118.26.05
BT-M5.5(-)0.8×5.56.3525118.25.55
BT-M6(-)0.8×6.06.3525118.26.05
BT-M8(-)1.0×8.06.3525138.28.06

外形図

外形図

BT-P

外形図

BT-M

注意・禁止事項

警告
  • インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。事故の原因となります。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。

カタログ

 

BTM6Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバービット 差込角6.35mmの型番BTM6Sのページです。
型番BTM6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバービット 差込角6.35mm

ドライバービット 差込角6.35mm

    T型トルクスビット(いじり防止タイプ)

    T型トルクスビット(いじり防止タイプ)

      トルクスプラスビット 全長25mm

      トルクスプラスビット 全長25mm

        ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

        ヘキサゴンビット 差込角6.35mm

          1/4″HEXマイナスビット(ショート)

          1/4″HEXマイナスビット(ショート)

            1/4″HEXヘキサゴンビット

            1/4″HEXヘキサゴンビット

              1/4″HEX TORQSETビット

              1/4″HEX TORQSETビット

                1/4″HEXプラスビット

                1/4″HEXプラスビット

                  メーカー TONE TONE TONE TONE PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                  通常価格 1,000円 1,345円 1,720円 1,245円 657円 738円 763円 644円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                  差込部形状 六角 六角 六角 六角 - - - 六角
                  差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm 6.35mm
                  全長(mm) 25 25 25 25 25 - 25 -
                  両頭/片頭 片頭 - 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭 片頭
                  単品/セット/パック パック パック パック パック 単品 単品 単品 単品

                  ドライバービット 差込角6.35mmのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  インパクトドライバー用
                  評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                  インパクトドライバーの先端部が摩耗した為、早急に購入しました。品質面も問題なく、即納で助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BTM5.5S
                  BTM8S
                  BTP1S
                  BTP2S
                  BTP3S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?先端形状 JANコード トラスココード セット内容 重量
                  (g)

                  1,112円

                  ( 1,223円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10マイナス(-)4953488294989405-7554BT-M5.5×5個30

                  1,000円

                  ( 1,100円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  10マイナス(-)4953488295009405-7571BT-M8×5個40

                  1,112円

                  ( 1,223円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  10プラス(+)4953488294958405-7589BT-P1×5個23

                  1,112円

                  ( 1,223円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  10プラス(+)4953488294965405-7597BT-P2×5個30

                  1,000円

                  ( 1,100円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  10プラス(+)4953488294972405-7601BT-P3×5個30

                  ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました