(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

26点ミニチュアビットラチェットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

26点ミニチュアビットラチェットセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,715円
税込単価
6,287円

【特長】・軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。【用途...

詳細情報を確認する

  • セット内容(点):
    26
  • JANコード:
    7314151849276
  • トラスココード:
    384-9562
  • 質量(g):
    290

型番

2058S26 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2058S26

1個

5,715( 6,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
【用途】
・ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

26点ミニチュアビットラチェットセットの型番2058S26のページです。
型番2058S26に関する仕様情報を記載しております。

26点ミニチュアビットラチェットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました