(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
975円 ~ 2,290円
税込価格
1,073円 ~ 2,519円

ビットを保持するビットホルダー。【特長】・ビット二面幅:6.35mmのヘキサゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    アダプター
  • ビットホルダー差込角(mm):
    6.35
  • 軸径(mm):
    6.35

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ビットホルダ:関連画像

ワンタッチビットリリース機構付(RDBH-60は除く)

マグネット付でねじ・ビスを落としにくい。ボタンを押し下げると簡単に取外しが可能。

規格表

製品番号ビット差込口二面幅
(mm)S1
ビット二面幅
(mm)S2
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
質量
(g)
RDBH-0606.356.3510-602521
RDBH-0656.356.3510-653523
RDBH-1406.356.35108.31403555
RDBH-2106.356.35108.32103585

外形図

ビットホルダ:関連画像

注意・禁止事項

警告
  • インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。

注意

  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
4953488293296
405-7783
21
10

1個

975( 1,073円 )

5日目

65
4953488294101
405-7791
23
-

1個

1,530( 1,683円 )

5日目

140
4953488293302
405-7805
55
-

1個

1,770( 1,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

210
4953488293319
405-7813
85
-

1個

2,290( 2,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビットを保持するビットホルダー。
【特長】
・ビット二面幅:6.35mmのヘキサゴンビット等に使用可能。
・ビット先端にも磁力がおよぶ構造を取っているため、ねじ・ビスの保持にも便利。
・狭い箇所、奥まった箇所など、作業状況に応じて変更可能。
・早回しに便利なローレット付(RDBH-060、RDBH-065は除く)。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mm

    電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

    電動ドリル用 エクステンションバー EEX-□

      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

      電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6

        1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

        1/4"HEXビットホルダー(ロック機構付) 460

          差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード

          差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード

            1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

            1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)

              電動ドリル用エクステンションバー

              電動ドリル用エクステンションバー

                ロングビットホルダ TLB-450N

                ロングビットホルダ TLB-450N

                  六角軸ビスキャッチビット

                  六角軸ビスキャッチビット

                    1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                    1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81

                      ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

                      ドライバーソケット&ビット B-30 ビットエクステンションバー

                        フレキシブルシャフト TFS-300N

                        フレキシブルシャフト TFS-300N

                          1/4"HEXビットホルダー リング式

                          1/4"HEXビットホルダー リング式

                            メーカー TONE ミトロイ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ トップ工業 トラスコ中山 SK-11 エスコ 長堀工業 トラスコ中山 PBスイスツールズ
                            通常価格 975円 5,210円 2,107円 4,800円 3,054円 3,183円 3,099円 2,036円 1,443円 1,620円 3,267円 3,870円 2,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目  
                            商品種類 アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター - ケース・ホルダー アダプター アダプター アダプター
                            ビットホルダー差込角(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -

                            ビットホルダー ビット差込口二面幅 6.35mmのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            普通に組み立て
                            評価 1.0満足度:1.02023/05/11
                            軽く締める分にはいいが、ネジ頭にドライバーが噛むとマグネットが弱くネジ側にビットが残る
                            六角部も抜けやすい
                            非常に使いにくい

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はご期待に沿えず誠に申し訳ございません。頂戴いたしました貴重なご意見はメーカーにフィードバックの上、品質改善に努めます。今後ともよろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/03
                            ドライバーの延長用に使用しています。マグネットがついているので先端のビットが外れにくいのでよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/06
                            品質や強度はTONE製だけに問題無いと思います。
                            ボタンでビットが着脱でき弁理です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました