【特長】・指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。・回し...
セット内容
製品名 | 製品番号/仕様 |
---|---|
フィンガーラチェットレンチ | FRB |
ドライバービットセット | BTPM6S ・ドライバービット(+):BT-P1、P2、P3 ・ドライバービット(-):BT-M5.5、M6、M8 ・ビット用ホルダー(-):BTB6(6個用) |
製品番号 | ビット差込口二面幅 (mm) | ラチェット 送り角 | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L1 | L | |||
FRB | 6.35 | 8° | 10.9 | 38 | 15 | 20 | 50 |
FRB
締付:赤を表で作業、緩め:黒を表で作業
【特長】
・指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。
・回しやすく、力の入れやすいデザインです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
フィンガーラチェットレンチセットの型番FRB6Sのページです。
型番FRB6Sに関する仕様情報を記載しております。