(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新型コンビネーションスパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新型コンビネーションスパナ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
885円 ~ 10,791円  特別価格 
税込価格
974円 ~ 11,870円  特別価格 

【特長】・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定35件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
CS-5.55.5×5.512.09.03.25.08811
CS-066×612.09.03.25.010112
CS-077×715.011.03.25.511319
CS-088×817.012.04.56.012626
CS-099×919.013.54.56.513833
CS-1010×1021.014.556.515141
CS-1111×1123.016.55.57.016454
CS-1212×1225.017.56.07.517671
CS-1313×1327.018.56.58.018983
CS-1414×1428.520.07.08.5201106
CS-1515×1531.021.57.09.0214117
CS-1616×1633.023.07.09.5227131
CS-1717×1735.024.57.09.5239145
CS-1818×1837.026.07.510.5252177
CS-1919×1939.027.07.510.5264182
CS-2020×2041.028.58.011.5277222
CS-2121×2143.030.08.011.5290242
CS-2222×2245.031.58.012.0302253
CS-2323×2347.033.08.013.0315288
CS-2424×2449.034.08.513.5327304
CS-2525×2552.036.09.014.0340382
CS-2626×2652.036.59.014.0353370
CS-2727×2755.537.59.515.0365431
CS-2828×2857.540.59.517.0378494
CS-2929×2960.042.010.018.5390591
CS-3030×3060.042.010.018.5403639
CS-3232×3265.046.011.018.5428744
CS-3333×3367.547.512.019.0441784
CS-3434×3469.550.012.019.0453841
CS-3535×3572.052.013.020.04661,016
CS-3636×3673.052.013.020.04791,044
CS-3838×3877.055.015.022.05041,232
CS-4141×4184.059.015.022.05421,404
CS-4646×4694.066.017.024.06051,996
CS-5050×5098.069.518.026.06552,648

外形図

新型コンビネーションスパナ 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
新型コンビネーションスパナ 注意
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
対辺寸法(mm)
厚みT1(mm)
厚みT2(mm)
JANコード
トラスココード
スパナ・めがね部 幅DB(D1寸)(mm)
スパナ・めがね部 幅DB(D2寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
101
6×6
6
3.2
5.0
4953488290691
407-8951
12.0
9.0
12

1個

885( 974円 )

5日目

113
7×7
7
3.2
5.5
4953488290707
407-8969
15
11.0
19

1個

885( 974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

126
8×8
8
4.5
6.0
4953488290714
407-8977
17
12.0
26

1個

885( 974円 )

4日目

138
9×9
9
4.5
6.5
4953488290721
407-8985
19
13.5
33

1個

935( 1,029円 )

4日目

88
5.5×5.5
5.5
3.2
5.0
4953488290684
407-9281
12.0
9.0
11

1個

885( 974円 )

4日目

151
10×10
10
5.0
6.5
4953488290738
407-8993
21
14.5
41

1個

1,045( 1,150円 )

4日目

164
11×11
11
5.5
7.0
4953488290745
407-9001
23
16.5
54

1個

1,045( 1,150円 )

4日目

176
12×12
12
6.0
7.5
4953488290752
407-9019
25
17.5
71

1個

1,045( 1,150円 )

5日目

189
13×13
13
6.5
8.0
4953488290769
407-9027
27
18.5
83

1個

1,170( 1,287円 )

4日目

201
14×14
14
7.0
8.5
4953488290776
407-9035
28.5
20
106

1個

1,220( 1,342円 )

4日目

214
15×15
15
7.0
9.0
4953488290783
407-9043
31
21.5
117

1個

1,304( 1,434円 )

4日目

227
16×16
16
7.0
9.5
4953488290790
407-9051
33
23
131

1個

1,495( 1,645円 )

4日目

239
17×17
17
7.0
9.5
4953488290806
407-9060
35
24.5
145

1個

1,545( 1,700円 )

4日目

252
18×18
18
7.5
10.5
4953488290813
407-9078
37
26.0
177

1個

1,695( 1,865円 )

4日目

264
19×19
19
7.5
10.5
4953488290820
407-9086
39
27
182

1個

1,795( 1,975円 )

5日目

277
20×20
20
8.0
11.5
4953488290837
407-9094
41
28.5
222

1個

2,065( 2,272円 )

4日目

290
21×21
21
8.0
11.5
4953488290844
407-9108
43
30
242

1個

2,065( 2,272円 )

4日目

302
22×22
22
8.0
12
4953488290851
407-9116
45.0
31.5
253

1個

2,330( 2,563円 )

5日目

315
23×23
23
8.0
13
4953488290868
407-9124
47
33
288

1個

2,640( 2,904円 )

4日目

327
24×24
24
8.5
13.5
4953488290875
407-9132
49.0
34
304

1個

2,740( 3,014円 )

60日目

340
25×25
25
9.0
14.0
4953488290882
407-9141
52
36
382

1個

3,560( 3,916円 )

4日目

353
26×26
26
9.0
14.0
4953488290899
407-9159
52
36.5
370

1個

3,795( 4,175円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

365
27×27
27
9.5
15.0
4953488290905
407-9167
55.5
37.5
431

1個

3,711( 4,082円 )

5日目

378
28×28
28
9.5
17
4953488290912
407-9175
57.5
40.5
494

1個

5,150( 5,665円 )

4日目

390
29×29
29
10.0
18.5
4953488290929
407-9183
60.0
42
591

1個

5,375( 5,913円 )

4日目

403
30×30
30
10.0
18.5
4953488290936
407-9191
60.0
42
639

1個

5,375( 5,913円 )

5日目

428
32×32
32
11.0
18.5
4953488290943
407-9205
65
46
744

1個

5,783( 6,361円 )

4日目

441
33×33
33
12.0
19.0
4953488290950
407-9213
67.5
47.5
784

1個

6,194( 6,813円 )

5日目

453
34×34
34
12.0
19.0
4953488290967
407-9221
69.5
50
841

1個

6,705( 7,376円 )

4日目

466
35×35
35
13.0
20.0
4953488290974
407-9230
72
52
1016

1個

6,133( 6,746円 )

4日目

479
36×36
36
13.0
20.0
4953488290981
407-9248
73.0
52
1044

1個

7,777( 8,555円 )

5日目

504
38×38
38
15.0
22
4953488290998
407-9256
77
55
1232

1個

9,349円

9,042

( 9,946円 )

4日目

542
41×41
41
15.0
22
4953488291001
407-9264
84
59.0
1404

1個

6,761( 7,437円 )

5日目

605
46×46
46
17
24.0
4953488291018
407-9272
94
66
1996

1個

8,667( 9,534円 )

5日目

655
50×50
50
18.0
26.0
4953488291025
407-9299
98
69.5
2648

1個

10,791( 11,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新型コンビネーションスパナ

新型コンビネーションスパナ

    新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

    新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

      新型コンビネーションスパナセット CS700

      新型コンビネーションスパナセット CS700

        新型コンビネーションスパナセット CS700P

        新型コンビネーションスパナセット CS700P

          コンビネーションスパナ MS

          コンビネーションスパナ MS

            ラチェット・コンビネーションレンチ

            ラチェット・コンビネーションレンチ

              フレックスソケットスパナ(セット品・単品)

              フレックスソケットスパナ(セット品・単品)

                片口めがねレンチ TSR-0010~0041

                片口めがねレンチ TSR-0010~0041

                  ショートフレックスラチェット

                  ショートフレックスラチェット

                    超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

                    超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

                      切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

                      切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

                        ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ

                        ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ

                          プロフィットツールコンビネーションレンチ

                          プロフィットツールコンビネーションレンチ

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE バーコ KTC(京都機械工具) トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 885円 1,370円 6,889円 6,490円 1,495円 8,838円 3,690円 904円 2,313円 2,189円 1,630円 1,640円 3,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            新型コンビネーションスパナのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/31
                            コンビネーションスパナとしてはすごく使いやすい。
                            形状もそうだし、長さも程よい。
                            梨地に若干なってて滑りにくいのも最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ締め
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            これまでTONEのMSシリーズを使ってきたが、CSシリーズとなり、軽くなり使い勝手が良くなった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角ボルトの締結
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            基本はソケット工具を使うようにしているのですが、たまにスパナが必要な箇所が出てくるので持っています。
                            もっと高級なものもありますが、このくらいが精度・価格のバランスがちょうどいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                            六角ボルトの締付等に使用しており、使い心地がよく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の修繕
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/18
                            5.5-7mmのTONE製コンビスパナを購入しました。使用して10回ほどでスパナのはまるところがへこんできてしまいました。取り付けていたボルトがとても硬かったため、このような場合にはスパナではなく、ボックスレンチを使用すべきだったのですが。。耐久性に少し心配がありますので、星3つとさせて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました