(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新型スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新型スパナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
660円 ~ 3,060円
税込価格
726円 ~ 3,366円

【特長】・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。・丸形とやり形の特...

詳細情報を確認する

  • 首振り(フレックス):

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

新型スパナ:関連画像

DS-0809/DS-1417/DS-1719の外観

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
T
質量(g)
DS-5.5075.5×712.015.01043.214
DS-06076×712.015.01043.214
DS-07087×815.017.01114.021
DS-08098×917.019.01194.528
DS-08108×1017.021.01264.532
DS-101210×1221.025.01415.047
DS-101310×1321.027.01495.051
DS-111311×1323.027.01495.557
DS-121412×1425.028.51566.072
DS-131713×1727.035.01796.5103
DS-141714×1728.535.01797.0113
DS-161816×1833.037.01867.5140
DS-171917×1935.039.01947.5152
DS-192119×2139.043.02098.0198
DS-192219×2239.045.02168.0213
DS-212321×2343.047.02248.0230
DS-222422×2445.049.02318.5266
DS-232623×2647.052.02469.0316
DS-242724×2749.055.52549.5362
DS-273027×3055.560.027610.0460

外形図

新型スパナ:関連画像

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
新型スパナ 注意
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
104
6×7
3.2
4953488280951
407-9311
14

1個

660( 726円 )

5日目

111
7×8
4
4953488280968
407-9329
21

1個

735( 809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

119
8×9
4.5
4953488280975
407-9337
28

1個

735( 809円 )

5日目

126
8×10
4.5
4953488280982
407-9345
32

1個

735( 809円 )

5日目

104
5.5×7
3.2
4953488280944
407-9507
14

1個

660( 726円 )

5日目

141
10×12
5.0
4953488280999
407-9353
47

1個

735( 809円 )

5日目

149
10×13
5.0
4953488281002
407-9361
51

1個

885( 974円 )

5日目

149
11×13
5.5
4953488281019
407-9370
57

1個

960( 1,056円 )

5日目

156
12×14
6
4953488281026
407-9388
72

1個

960( 1,056円 )

5日目

179
13×17
6.5
4953488281033
407-9396
103

1個

1,045( 1,150円 )

5日目

179
14×17
7.0
4953488281040
407-9400
113

1個

1,095( 1,205円 )

5日目

186
16×18
7.5
4953488281057
407-9418
140

1個

1,320( 1,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

194
17×19
7.5
4953488281064
407-9426
152

1個

1,345( 1,480円 )

5日目

209
19×21
8
4953488281071
407-9434
198

1個

1,420( 1,562円 )

5日目

216
19×22
8
4953488281088
407-9442
213

1個

1,445( 1,590円 )

5日目

224
21×23
8
4953488281095
407-9451
230

1個

1,655( 1,821円 )

5日目

231
22×24
8.5
4953488281101
407-9469
266

1個

1,770( 1,947円 )

5日目

246
23×26
9.0
4953488281118
407-9477
316

1個

2,005( 2,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

254
24×27
9.5
4953488281125
407-9485
362

1個

2,065( 2,272円 )

5日目

276
27×30
10.0
4953488281132
407-9493
460

1個

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
・丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新型スパナ

新型スパナ

    新型スパナセット(布袋入)

    新型スパナセット(布袋入)

      ラチェットめがねレンチ

      ラチェットめがねレンチ

        サービスレンチ

        サービスレンチ

          超ロングめがねレンチ(ストレート) M05

          超ロングめがねレンチ(ストレート) M05

            ショートめがねレンチ(ストレート) M03

            ショートめがねレンチ(ストレート) M03

              フレックスヘッドソケット

              フレックスヘッドソケット

                ピンスパナ

                ピンスパナ

                  ラチェット両口めがねレンチ

                  ラチェット両口めがねレンチ

                    スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ

                    スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ

                      ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ

                      ギアーテックレンチ(首振り)MSFRシリーズ

                        丸形片口スパナ(強力級)

                        丸形片口スパナ(強力級)

                          メーカー TONE TONE TONE ウィリアムズ TONE TONE KTC(京都機械工具) スーパーツール ウィリアムズ SK-11 SK-11 トップ工業
                          通常価格 660円 8,888円 1,930円 7,229円 2,090円 1,520円 3,837円 10,347円 3,714円 801円 1,640円 1,000円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          首振り(フレックス) - -

                          新型スパナのレビュー

                          評価 4.8 平均満足度:4.8 9件のレビュー
                          紛失したものの補填
                          評価 5.0満足度:5.02023/06/08
                          スパナを紛失したので代わりになるものを購入。
                          納期も早く、使い心地も良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          作業工具
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/14
                          100均で安く買えますが、やはりメーカー品を使いたいですね。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          保全用備品として購入
                          評価 5.0満足度:5.02021/10/29
                          保全備品として購入。
                          磨耗劣化が見られた工具の交換用として購入。
                          短納期で届き、性能面も問題なく。必要なときに容易に手に入ることが
                          助かっています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          治具組み立て 分解 作業
                          評価 5.0満足度:5.02020/05/17
                          やはりメーカー品は安心感があります。梨地の素材感が良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          自動車整備に
                          評価 5.0満足度:5.02020/02/02
                          新型になり見た目も格好良くなりました。
                          品質・精度も良く強度もあって長く使えそうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました