(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新型スパナセット(ホルダ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

新型スパナセット(ホルダ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,970円
税込単価
7,667円

【特長】・スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。・セット...

詳細情報を確認する

  • 首振り(フレックス):
  • 付属品:
    レンチホルダ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番セット内容 DS-レンチホルダー質量
(g)
5.5070809081010121113121414171719192122242326
DS600P-----BND610.37kg
DS601P-----BND610.81kg
DS602P-----BND610.63kg
DS700P----BND710.54kg

規格表

製品番号二面幅寸法寸法(mm)質量
(g)
(mm)D1D2TL
DS-5.5075.5×712.015.03.210414
DS-08098×917.019.04.511928
DS-08108×1017.021.04.512632
DS-101210×1221.025.05.014147
DS-111311×1323.027.05.514957
DS-121412×1425.028.56.015672
DS-141714×1728.535.07.0179113
DS-171917×1935.039.07.5194152
DS-192119×2139.043.08.0209198
DS-222422×2445.049.08.5231266
DS-232623×2647.052.09.0246316

外形図

新型スパナセット(ホルダ付) 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
新型スパナセット(ホルダ付) 注意
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
セット内容(mm)
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS601P

8×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 19×21 / 23×26
8×9、10×12、12×14、14×17、19×21、23×26
6
4953488307887
491-4571
810

1個

6,970( 7,667円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。
・セット内容は6種類でバンド付です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型スパナセット(ホルダ付)の型番DS601Pのページです。
型番DS601Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新型スパナセット(ホルダ付)

新型スパナセット(ホルダ付)

    新型コンビネーションスパナセット CS700P

    新型コンビネーションスパナセット CS700P

      コンビネーションスパナセット CS600P

      コンビネーションスパナセット CS600P

        スパナセット DSB600P

        スパナセット DSB600P

          ステンレスコンビネーションレンチ

          ステンレスコンビネーションレンチ

            ラチェットめがねレンチセット RM110

            ラチェットめがねレンチセット RM110

              ロングめがねレンチセット(45°) 2600M

              ロングめがねレンチセット(45°) 2600M

                6丁組スパナセット

                6丁組スパナセット

                  コンビネーションスパナセット

                  コンビネーションスパナセット

                    ロングメカニックめがねレンチセット M446

                    ロングメカニックめがねレンチセット M446

                      両口スパナセット 旭金属工業

                      両口スパナセット 旭金属工業

                        スパナ レンチホルダ

                        スパナ レンチホルダ

                          コンビネーションレンチセット CW-6000

                          コンビネーションレンチセット CW-6000

                            メーカー TONE TONE TONE TONE シグネット TONE TONE ホーザン ミスミ TONE 旭金属工業 TONE トップ工業
                            通常価格 5,511円 6,490円 4,890円 8,115円 12,200円 19,701円 10,220円 4,400円 2,702円 11,899円 5,181円 400円 8,181円
                            通常出荷日 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            首振り(フレックス) - -
                            付属品 レンチホルダ ホルダ レンチホルダー付(BND61) レンチホルダー(BND61) - - - - - - - - -

                            新型スパナセット(ホルダ付)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 14件のレビュー
                            機械のメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/09
                            ホルダーでまとめられているので、持ち運びに便利です。工具としてもしっかりとした作りになっていて、欠けたり折れたりすることなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の整備
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/05
                            いろいろな種類の大きさをまとめて収納できるので良い。長さが短いので強く締まっている部分等では、ハンマー等のは差が必要となる場合がある(力がある人は関係ないが)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナセット
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/12
                            スパナセットが欲しかったので購入しました。思っていた通りで良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新型スパナセット
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/16
                            新型スパナセットとして購入しました。以前使っていたものが古くなったので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保全工具
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/31
                            メンテナンスに使用。
                            TONEツールで揃えているので購入。
                            ホルダーもデザイン・固定力もよく使いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS600P
                            DS602P
                            DS700P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法
                            (mm)
                            セット内容(mm) セット内容(点) JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            5,540円

                            ( 6,094円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            5.5×7 / 11×13 / 10×12 / 8×9 / 14×17 / 12×145.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×1764953488307870491-4554370

                            5,511円

                            ( 6,062円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            17×19 / 5.5×7 / 11×13 / 12×14 / 8×10 / 22×245.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×2464953488307894491-4562630

                            6,582円

                            ( 7,240円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            17×19 / 5.5×7 / 11×13 / 10×12 / 14×17 / 12×14 / 8×105.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×1974953488307900491-4589540

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました