(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット両口めがねレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット両口めがねレンチセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,270円 11,455円
税込単価
13,497円 12,601円

【特長】・作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。・狭い箇所でも作...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4547230108879
  • トラスココード:
    755-3358
  • 質量(g):
    789.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • セット内容(mm):
    7×8、9×10、11×12、13×14、15×17
  • セット内容(点):
    5
  • セット内容:
    JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517
  • 入数:
    1S(5丁)

型番

JHWMWS-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHWMWS-30

1S(5丁)

1個

12,270円

11,455

( 12,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。
・狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット両口めがねレンチセットの型番JHWMWS-30のページです。
型番JHWMWS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット両口めがねレンチセット

ラチェット両口めがねレンチセット

    ラチェット両口めがねレンチ

    ラチェット両口めがねレンチ

      サービスレンチ

      サービスレンチ

        クローフートレンチ

        クローフートレンチ

          フレックスソケットスパナ(セット品・単品)

          フレックスソケットスパナ(セット品・単品)

            スパナセットセット(プラスチックホルダ付)

            スパナセットセット(プラスチックホルダ付)

              両口メガネレンチセット

              両口メガネレンチセット

                クロウフットレンチセット

                クロウフットレンチセット

                  レボウェイブ 両口めがねレンチセット

                  レボウェイブ 両口めがねレンチセット

                    超ロングめがねレンチ(ストレート) M05

                    超ロングめがねレンチ(ストレート) M05

                      フレックスコンビレンチ(スプラインソケット形状)

                      フレックスコンビレンチ(スプラインソケット形状)

                        メーカー ウィリアムズ ウィリアムズ ウィリアムズ 旭金属工業 KTC(京都機械工具) 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 旭金属工業 TONE スエカゲツール
                        通常価格 12,270円 3,714円 7,229円 2,533円 3,690円 6,568円 6,877円 25,134円 13,094円 2,090円 1,283円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 両口めがね - - クロウフット コンビネーション - - クロウフット 両口めがね 両口めがね コンビネーション
                        ラチェット機構 - - - - -
                        首振り(フレックス) - - - - -
                        単品・セット区分 セット品 - - - - - - セット品 セット品 単品 単品
                        JANコード 4547230108879 - - - - - - - - - -

                        ラチェット両口めがねレンチセットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました