(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ700

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,751円
税込単価
16,226円

【特長】・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。・本体が薄...

詳細情報を確認する

  • 首振り(フレックス):
  • 二面幅寸法(mm):
    10 / 12 / 13 / 19 / 8 / 14%17
  • セット内容(mm):
    8、10、12、13、14、17、19
  • セット内容(点):
    7
  • JANコード:
    4953488285895
  • トラスココード:
    389-3740
  • セット内容:
    RMQ-08、10、12、13、14、17、19
  • 質量(g):
    960

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンパクトに収納
  • クイックストレートタイプ
  • 布袋(BNRM7L)
  • 質量:0.96kg
  • セット内容:7点(RMQ-08、10、12、13、14、17、19)
クイックラチェットめがねレンチセット 特長

スパナ部:スパナ部は、特殊機構により抜差し不要で連続作業が可能

規格表

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
RMQ-08816164.16.514030
RMQ-101021204.87.315850
RMQ-121225235.38.217170
RMQ-131327255.98.617880
RMQ-141429276.39.0190105
RMQ-171735327.310.3225165
RMQ-191939348.311.2247210

外形図

クイックラチェットめがねレンチセット 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

クイックラチェットめがねレンチセット 使用方法1

スパナ部の使い方

クイックラチェットめがねレンチセット 使用方法2

めがね部の使い方

使用事例

クイックラチェットめがねレンチセット 使用方法3

使用例

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れすぎに注意してください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

 

クイックラチェットめがねレンチセット 注意
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMQ700

1個

14,751( 16,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
・本体が薄形のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
【用途】
・配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ700の型番RMQ700のページです。
型番RMQ700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ700

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ700

    切替式ラチェットめがねレンチセット RMR700

    切替式ラチェットめがねレンチセット RMR700

      ラチェットめがねレンチセット RM700

      ラチェットめがねレンチセット RM700

        チタンツールコンビネーションスパナセット TMS700

        チタンツールコンビネーションスパナセット TMS700

          首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ700

          首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ700

            75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) RM75A400

            75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) RM75A400

              両首振ラチェットめがねレンチセット

              両首振ラチェットめがねレンチセット

                両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW500

                両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW500

                  首振ラチェットめがねレンチセット RMF700

                  首振ラチェットめがねレンチセット RMF700

                    新型スパナセット(布袋入)

                    新型スパナセット(布袋入)

                      新型コンビネーションスパナセット CS700

                      新型コンビネーションスパナセット CS700

                        30-62mm 7本組フックレンチセット

                        30-62mm 7本組フックレンチセット

                          超ロング首振ラチェットめがねレンチセット

                          超ロング首振ラチェットめがねレンチセット

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE エスコ TONE
                            通常価格 14,751円 14,751円 12,771円 56,414円 21,504円 14,441円 19,701円 19,701円 17,899円 8,888円 6,889円 10,230円 13,813円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                            首振り(フレックス)
                            二面幅寸法(mm) 10 / 12 / 13 / 19 / 8 / 14%17 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 10 / 12 / 13 / 19 / 8 / 14%17 17×19 / 12×14 / 11×13 / 8×10 - 17×19 / 12×14 / 11×13 / 8×10 / 16×18 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 17×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×24 / 27×30 - - -
                            セット内容(mm) 8、10、12、13、14、17、19 8、10、12、13、14、17、19 8、10、12、13、14、17、19 8、10、12、13、14、17、19 8、10、12、13、14、17、19 8×10、11×13、12×14、17×19 5/16×3/8、7/16×1/2、9/16×5/8、11/16×3/4 8×10、11×13、12×14、16×18、17×19 8、10、12、13、14、17、19 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24、27×30 8、10、12、13、14、17、19 - -
                            セット内容(点) 7 7 7 7 7 4 4 5 7 7 7 - -
                            JANコード 4953488285895 4953488205800 4953488205817 4953488077223 4953488299267 4953488304114 4953488318753 4953488298420 4953488205794 4953488297225 4953488297232 - -

                            クイックラチェットめがねレンチセット RMQ700のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            狭い場所での作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            狭い場所の場合、毎回ボルト頭に差しなおす手間が不要になります。
                            何気ないことなのですが作業効率が上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました