【特長】・電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター各種ボルト・ナ...
Loading...
【特長】
・電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター各種ボルト・ナットの着脱作業に圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!
・素早いソケット交換が可能。
・ボールタイプ。
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
型番 | 対辺寸法 (mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|
S | D | L | ||
2BA-08 | 6.35 | 12.5 | 47 | 20 |
2BA-12 | 9.5 | 12.5 | 49 | 23 |
2BA-16 | 12.7 | 16.0 | 51 | 36 |
2BA-08で型番確定
電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズの型番2BA-08のページです。
型番2BA-08に関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご不便をおかけし申し訳ございませんでした。本件、メーカーに確認した結果、耐久可能な最大トルク値が75N・mとのことでございました。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。