(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)

耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,253円
税込単価
5,778円

【特長】・5倍耐久・RH構造で衝撃吸収・トーション効果で軸のねじれを吸収・ダン...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm):
    19、24
  • 全長(mm):
    110
  • 外径(mm):
    32
  • JANコード:
    4975364163417
  • トラスココード:
    469-9491
  • 対辺形状:
    6角
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 重量(g):
    210

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意してください。

型番

TSK-T1924-6K 解除

Loading...

伸ばして24、縮めて19に切り替わります。
イメージ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK-T1924-6K

1個

5,253( 5,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5倍耐久
・RH構造で衝撃吸収
・トーション効果で軸のねじれを吸収
・ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
・18Vインパクトドライバー対応
・1本で2サイズ使えるダブルソケットです

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)の型番TSK-T1924-6Kのページです。
型番TSK-T1924-6Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)

耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)

    耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)

    耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)

      SDソケット

      SDソケット

        LAS20179 鳶ソケ

        LAS20179 鳶ソケ

          電動ドリル用コンパクトソケット

          電動ドリル用コンパクトソケット

            No.S8 トルクスソケット

            No.S8 トルクスソケット

              メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ベッセル TONE ベッセル
              通常価格 5,253円 2,249円 1,069円 1,464円 900円 8,795円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
              使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル -
              二面幅寸法(mm) 19、24 - 14 6.35 - -
              全長(mm) 110 - 90 90 - 75
              外径(mm) 32 - 20 - - -
              JANコード 4975364163417 - 4975364069542 - - -

              耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました