(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSK-T19-6K
耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応) ソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,249円
税込単価
2,474円

【特長】・5倍耐久タイプ。RH構造で衝撃吸収します。・トーション効果で軸のねじ...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動ドライバー
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 対辺形状:
    6角
  • 軸寸法(mm):
    6.35

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意してください。

型番

TSK-T19-6K 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSK-T19-6K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK-T19-6K

19
102
26
4975364163349
469-9505
126.000

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5倍耐久タイプ。RH構造で衝撃吸収します。
・トーション効果で軸のねじれを吸収します。
・ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。
・18Vインパクトドライバー対応です。

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)の型番TSK-T19-6Kのページです。
型番TSK-T19-6Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)

耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)

    耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)

    耐久ソケット ダブル(充電工具:18V対応)

      SDソケット

      SDソケット

        LAS20179 鳶ソケ

        LAS20179 鳶ソケ

          電動ドリル用コンパクトソケット

          電動ドリル用コンパクトソケット

            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ベッセル TONE
            通常価格 2,249円 5,253円 1,069円 1,464円 900円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            使用機器 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドライバー 電動ドリル
            材質1 クロムバナジウム鋼(Cr-V) - クロムバナジウム鋼(Cr-V) - -
            対辺形状 6角 6角 6角 - -
            軸寸法(mm) 6.35 6.35 6.35 - -

            耐久ソケット シングル(充電工具:18V対応)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TSK-T30-6K
            TSK-T32-6K
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            二面幅寸法(mm) 全長
            (mm)
            外径
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            2,860円

            ( 3,146円 )
            1個 あり

            1日目

            30103404975364163387469-9548241.000

            5,249円

            ( 5,774円 )
            1個 あり

            1日目

            32103424975364163394469-9556261.000

            ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました