(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JHW2-140B
ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント インパクトヨウユニバーサルジョイント

ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント JHW2-140B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,316円
税込単価
4,748円

【特長】・素早い交換が可能なボール式です。・電動、エアインパクト用です。・イン...

詳細情報を確認する

型番

JHW2-140B 解除

Loading...

JHW2-140B の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHW2-140B

凹凸9.5
4547230103928
757-4517
100
-
-

1個

4,316( 4,748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い交換が可能なボール式です。
・電動、エアインパクト用です。
・インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

カタログ

 

Loading...

JHW2-140Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイントの型番JHW2-140Bのページです。
型番JHW2-140Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント

ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント

    インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408

    インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408

      インパクトレンチ用ユニバーサルソケット(6角タイプ)

      インパクトレンチ用ユニバーサルソケット(6角タイプ)

        インパクト用ビットホルダー 3ABH

        インパクト用ビットホルダー 3ABH

          インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

          インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

            インパクト用ビットホルダー 4ABH

            インパクト用ビットホルダー 4ABH

              インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

              インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

                ソケットアダプター

                ソケットアダプター

                  ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

                  ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

                    25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

                    25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

                      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

                      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

                        アダプター SAD-23~SAD-86

                        アダプター SAD-23~SAD-86

                          12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

                          12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

                            メーカー ウィリアムズ フラッシュツール(FPC) ウィリアムズ TONE フラッシュツール(FPC) TONE フラッシュツール(FPC) KTC(京都機械工具) ウィリアムズ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) フラッシュツール(FPC) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 4,316円 2,604円 4,729円 2,500円 6,701円 3,485円 5,317円 1,650円 2,485円 8,380円 1,080円 6,059円 1,336円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   1日目~  

                            ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JHW4-140B
                            JHW6-140B
                            JHW7-140B
                            JHW8-140B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 全長(mm)

                            5,233円

                            ( 5,756円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            凹凸12.74547230104482757-7109224.000-64

                            21,623円

                            ( 23,785円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            凹凸19.04547230104840757-7630585.000-89

                            43,815円

                            ( 48,197円 )
                            1個 -

                            1日目

                            凹凸25.44547230105137757-79231397.000特殊工具鋼114

                            128,933円

                            ( 141,826円 )
                            1個 -

                            1日目

                            凹凸38.04547230105403757-81994456.000-165

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました