(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
18,711円 11,226円
税込単価
20,582円 12,349円

【特長】・差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。【用途】・六角穴付...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    ビット二面幅 36mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    38.1
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1-1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 適応製品番号:
    BIT36-27、BIT36-32、BIT36-36
  • JANコード:
    4953488264050
  • トラスココード:
    387-5326
  • 詳細タイプ:
    差替式
  • 先端規格:
    ビット二面幅 36mm

型番

12AH-S36 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12AH-S36

1個

18,711円

11,226

( 12,349円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
【用途】
・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

止めねじM6×12が付属しています。

ピン・Oリング適応表

ピンPIN7065
OリングRINGP65

注意・禁止事項

警告
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図1)
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリングとピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式) 注意

Loading...

12AH-S36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36の型番12AH-S36のページです。
型番12AH-S36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36

    TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46

    TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46

      インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

      インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

        ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

        ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

          TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)

          TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)

            ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

            ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

              ヘックスソケット(差込角6.35mm)

              ヘックスソケット(差込角6.35mm)

                ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)

                ヘックスソケット(差込角9.5mm・ボールポイントタイプ)

                  ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

                  ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)

                    ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

                    ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

                      ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

                      ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

                        インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

                        インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角12.7mm

                          インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

                          インパクトレンチ用 エクステンションバー 差込角38.1mm

                            メーカー TONE TONE TONE ミトロイ TONE ミトロイ ミトロイ ミトロイ ミトロイ SK-11 ミトロイ ミトロイ ミトロイ
                            通常価格 18,711円 23,661円 14,196円 1,286円 19,360円 1,402円 1,009円 1,832円 4,742円 542円 7,885円 2,571円 29,928円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   2日目   1日目~   4日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 電動ドリル用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 インパクト用ジョイント類
                            二面幅寸法(S寸法) ビット二面幅 36mm ビット二面幅 46mm - - - - - - 10 / 5 / 6 / 8 - - - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 38.1 38.1 38.1 12.7 38.1 9.5 6.35 9.5 12.7 9.5 25.4 12.7 38.1
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1-1/2 1-1/2 1-1/2 - 1-1/2 - - - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - - - セット品 - 単品 ソケット 単品 エクステンションバー 単品 エクステンションバー

                            TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました