材料に合金鋼を用いており、強度が優れたインパクト用ロングソケット(差込角25....
Loading...
材料に合金鋼を用いており、強度が優れたインパクト用ロングソケット(差込角25.4mm)。
【特長】
・インパクトレンチ用のロングソケット。
【用途】
・インパクトレンチでのボルト/ナットの締緩に使用。
インパクト用ロングソケット(差込角25.4mm) 商品イメージ
(単位:mm)
インパクト用ロングソケット(差込角25.4mm) 寸法図
品番 6角(6pt) | S | D1 | l | D2 | L | 重量 | ピン | リング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1WAU-26 | 26 | 41 | 25 | 49 | 100 | 796g | 8-P1 | 8-O1 |
1/1WAU-26で型番確定
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mmの型番1/1WAU-26のページです。
型番1/1WAU-26に関する仕様情報を記載しております。