(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)17N/19N/21N

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)17N/19N/21N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,850円 ~ 3,050円
税込価格
3,135円 ~ 3,355円

【特長】・自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。・樹脂プ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    85
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 全長:
    85

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
対辺寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
17
4953488306309
494-3261
185
185

1個

2,850( 3,135円 )

5日目

19
19
4953488306316
494-3279
210
210

1個

2,950( 3,245円 )

5日目

21
21
4953488306323
494-3287
260
260

1個

3,050( 3,355円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
・樹脂プロテクターと補強リングでアルミホイールの傷付きを防止します。
・ソケット内部底に樹脂キャップが付いており、化粧ナットの傷付きを防止します。
【用途】
・自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)17N/19N/21N

プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)17N/19N/21N

    サーフェイスディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

    サーフェイスディープソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

      ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット

      ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット

        プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

        プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット

          ソケットアダプター 58

          ソケットアダプター 58

            ソケットアダプター 48

            ソケットアダプター 48

              ヘキサゴンソケット(6角)

              ヘキサゴンソケット(6角)

                ソケットアダプター 168

                ソケットアダプター 168

                  ソケットアダプター 158

                  ソケットアダプター 158

                    ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

                    ユニバーサルジョイント BJ2・BJ3・BJ4

                      ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

                      ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

                        ソケットアダプター 138

                        ソケットアダプター 138

                          ソケットアダプター 148

                          ソケットアダプター 148

                            メーカー TONE トップ工業 旭金属工業 TONE TONE TONE トラスコ中山 TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE
                            通常価格 2,850円 2,092円 1,137円 3,200円 1,570円 1,495円 957円 6,901円 5,150円 3,060円 1,770円 2,740円 4,405円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 インパクト用 手作業用 - インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - - 12.7 9.5 9.5 12.7 25.4 25.4 - 9.5 19 19
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 - - 1/2 3/8 3/8 - 1 1 - 3/8 3/4 3/4
                            全長(L寸法)(mm) 85 - - 131 32 23.9 55 77 61 - 54 46 60
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 アダプター

                            プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット(差込角12.7mm)17N/19N/21Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ホイルナット脱着
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/22
                            プロテクター付きでホイールにキズが付かないので安心して作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/25
                            樹脂カバーがあるためアルミホイールに傷がつきません。
                            樹脂カバーは交換部品が販売されているので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました