(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,900円 ~ 3,300円
税込価格
3,190円 ~ 3,630円

自動車のホイルナット用インパクトソケット。【特長】・ホイールナットの脱着に適し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    130
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 入数:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・6角部ストロングドライブ
・差込角12.7mm

製品の画像

ピン・Oリング適応表

製品番号 4A-17LLN~22LLN
ピンP3020S
OリングRP20S

規格表

型番二面幅寸法(mm)S寸法(mm)質量(g)
SDL1
4A-17LLN1724.021277
4A-19LLN1926.023282
4A-21LLN2127.525287
4A-22LLN2229.526297

※専用ピン・Oリングは付属しておりません。別途ご購入してください。

外形図

外形図

注意・禁止事項

警告
  • 分解改造をしないでください。(図1)
    分解や改造は感電・火災・故障・けがの原因になります。ただし、消耗品は必要に応じて交換してください。
  • 危険防止のため保護具の着用をお薦めします。(図2)
    作業中にはヘルメット、保護めがね、安全靴などを身体につけることをお薦めします。
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 作業に適した機種を選定してください。
  • 作業場はいつもきれいに保ってください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。
インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ) 関連画像
商品仕様を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
4953488292282
447-9491
1個
10

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

19
4953488292299
447-9505
1個
10

1個

3,000( 3,300円 )

5日目

21
4953488292305
447-9513
1個
10

1個

3,110( 3,421円 )

5日目

22
4953488292312
447-9521
1個
10

1個

3,300( 3,630円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車のホイルナット用インパクトソケット。
【特長】
・ホイールナットの脱着に適した薄形形状。
・内部の底あたりする部分にゴムクッションを内蔵。
・ロングタイプのため、インパクトレンチ以外にもトルクレンチで締付けた際に、ディープリムへの干渉を防止。
・ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぐ。
【用途】
・自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用。
・インパクトレンチで使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)

インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) HA403LLN

      インパクト用タイヤソケット

      インパクト用タイヤソケット

        インパクト用インナーソケット 6A-BA

        インパクト用インナーソケット 6A-BA

          インパクト用タイヤソケット 8A-T

          インパクト用タイヤソケット 8A-T

            インパクト用インナーソケット 8A-BA

            インパクト用インナーソケット 8A-BA

              電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

              電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)

                インパクト用インナーソケット 4A-BA

                インパクト用インナーソケット 4A-BA

                  メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                  通常価格 2,900円 6,025円 4,640円 4,120円 4,105円 4,830円 5,915円 4,130円
                  通常出荷日 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                  商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連
                  全長(mm) 130 - 65 55 80 61 90 54
                  差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 19 - 25.4 25.4 12.7
                  入数 1個 - - - - - - -

                  インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  タイヤ交換に
                  評価 5.0満足度:5.02022/12/03
                  タイヤ交換に使っています。
                  薄いんですが外周にプロテクターは無いので、ナット部が深いと気を遣います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました