(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12AD-63
インパクト用ソケット(差込角38.1mm) ソケット

インパクト用ソケット(差込角38.1mm) 12AD-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,671円
税込単価
24,938円

【特長】・ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    38.1
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1-1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

12AD-63 解除

Loading...

12AD-63 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
対辺寸法(mm)
全長
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12AD-63

63
100
63
100
4953488003420
396-3659
3100
3100

1個

22,671( 24,938円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。
【用途】
・大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。

カタログ

 

Loading...

12AD-63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケット(差込角38.1mm)の型番12AD-63のページです。
型番12AD-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ソケット(差込角38.1mm)

インパクト用ソケット(差込角38.1mm)

    インパクト用ソケット

    インパクト用ソケット

      1/2インチ角 ソケット(6角)

      1/2インチ角 ソケット(6角)

        インパクト用ソケット(12角) 20AD

        インパクト用ソケット(12角) 20AD

          インパクト用ソケット(12角) 12AD

          インパクト用ソケット(12角) 12AD

            インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

            インパクトレンチ用ソケットアダプター(単品)

              TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46

              TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46

                ソケット(12角) 6DB

                ソケット(12角) 6DB

                  インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

                  インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

                    インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

                    インパクトソケット1-1/2"(38.1mm) アダプター17788A

                      SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

                      SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

                        インパクト用ソケット 6NV

                        インパクト用ソケット 6NV

                          コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

                          コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm

                            メーカー TONE TONE ヒット TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 13,558円 2,990円 1,010円 79,101円 13,558円 2,824円 23,661円 2,140円 1,308円 15,218円 3,325円 1,871円 2,555円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 インパクト用 インパクト用 - インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用ジョイント類 手作業用 インパクト用 インパクト用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 38.1 12.7 12.7 63.5 38.1 - 38.1 19 12.7 38.1 9.5 19 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1-1/2 1/2 - 2-1/2 1-1/2 - 1-1/2 3/4 1/2 1 1/2 3/8 3/4 1/2
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

                            インパクト用ソケット(差込角38.1mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12AD-115
                            12AD-120
                            12AD-41
                            12AD-67
                            12AD-71
                            12AD-77
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                            (mm)
                            対辺寸法
                            (mm)
                            全長 JANコード トラスココード 質量(g) 質量
                            (g)

                            68,548円

                            ( 75,403円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1151701151704953488003567481-67221180011800

                            76,147円

                            ( 83,762円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1201751201754953488003574481-67311260012600

                            13,558円

                            ( 14,914円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            418041804953488003352396-358620002000

                            28,611円

                            ( 31,472円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            67110671104953488003444396-367540004000

                            32,571円

                            ( 35,828円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            71115711154953488003468396-369143004300

                            32,965円

                            ( 36,262円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            77120771204953488003482396-371348004800

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました