(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形スライドハンドル TH-631

T形スライドハンドル TH-631

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,009円
税込単価
6,610円

角ドライブがハンドル場をスライドするT形スライドハンドル。【特長】・早回し後、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 全長(L寸法)(mm):
    500
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼、炭素鋼
  • JANコード:
    4938905008332
  • トラスココード:
    769-7520
  • 質量(g):
    1380.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 材質2:
    炭素鋼

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-631

1個

6,009( 6,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角ドライブがハンドル場をスライドするT形スライドハンドル。
【特長】
・早回し後、各ドライブを端に寄せて本締めが可能。

商品情報

T形スライドハンドルの詳細

T形スライドハンドル 商品イメージ

T形スライドハンドル 商品イメージ

製品仕様

T形スライドハンドル 寸法図

T形スライドハンドル 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番駆動角DHL重量
TH-63119.0(3/4")φ19635001,383g

Loading...

TH-631で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T形スライドハンドル TH-631の型番TH-631のページです。
型番TH-631に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T形スライドハンドル TH-631

T形スライドハンドル TH-631

    スピンナハンドル 411

    スピンナハンドル 411

      T型スライドハンドル TSH-250

      T型スライドハンドル TSH-250

        クロスバー 113

        クロスバー 113

          ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

          ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH3HWL

            T形スライドハンドル 205

            T形スライドハンドル 205

              ウィリアムズ エクステンション

              ウィリアムズ エクステンション

                スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

                スピンナハンドル(分割タイプ) NSR4

                  ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

                  ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL

                    クロスバー CB30/CB60

                    クロスバー CB30/CB60

                      ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

                      ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

                        スピンナハンドル 311

                        スピンナハンドル 311

                          スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)

                          スピンナハンドル(差込角6.3mm・12.7mm)

                            メーカー フラッシュツール(FPC) TONE ミスミ TONE TONE TONE ウィリアムズ TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,009円 7,990円 956円 4,390円 5,990円 5,700円 1,365円 6,279円 6,690円 1,545円 21,032円 4,955円 3,220円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 - - 9.5 19 6.35 12.7 12.7 - 19.0sq 12.7 -
                            全長(L寸法)(mm) 500 500 - - 375 500 - 300 / 400 375 - 505 380 -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 その他 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 その他 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル
                            材質 クロムモリブデン鋼、炭素鋼 - - - - - - - - - - - -

                            T形スライドハンドル TH-631のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました