(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,330円 ~ 2,590円
税込価格
2,563円 ~ 2,849円

【特長】・新型タイプのスピンナーです。・スタンダードタイプでヘッドは強靭で力が...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    スピンナ
  • 差込角(mm):
    6.35

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
ラチェットハンドル全長タイプ
全長
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
スタンダード
150
4953488301854
447-2292
95
95

1個

2,590( 2,849円 )

5日目

100
ショート
100
4953488301861
447-2314
65
65

1個

2,330( 2,563円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型タイプのスピンナーです。
・スタンダードタイプでヘッドは強靭で力がかけやすくなっています。
・ヘッドの高さを極限まで低くし、狭い箇所での作業性に優れています。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に両側に90度屈折し、15度づつの角度調整できます。
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
リペアキットを購入すれば修理が可能。
ハンドル部分は意匠登録済みです。

スピンナハンドル 関連画像2
スピンナハンドル・首振ラチェットハンドル

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

スピンナハンドル 関連画像2

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DL
NS26.3516.215095
NS2S6.3516.210065

外形図

スピンナハンドル 外形図

NS2S

スピンナハンドル 外形図

NS2

選定サポート情報

型番表示の見方

スピンナハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図1)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
スピンナハンドル 関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

    TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

    TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

      TONE スピンナハンドル ショート NS3S

      TONE スピンナハンドル ショート NS3S

        TONE スピンナハンドル ショート NS4S

        TONE スピンナハンドル ショート NS4S

          首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

          首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

            首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

            首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

              首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

              首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                TONE スピンナハンドル スタンダード NS4

                TONE スピンナハンドル スタンダード NS4

                  コンパクトラチェットハンドル

                  コンパクトラチェットハンドル

                    TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

                    TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

                      首振ラチェットハンドル

                      首振ラチェットハンドル

                        TONE ラチェットハンドル

                        TONE ラチェットハンドル

                          首振ラチェットハンドル RH3FB

                          首振ラチェットハンドル RH3FB

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 2,330円 3,870円 3,460円 4,890円 3,060円 6,690円 6,990円 5,440円 4,742円 6,920円 7,709円 4,590円 4,000円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 9.5 12.7 6.35 9.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 3/8
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル -
                            ハンドルタイプ スピンナ スピンナ スピンナ スピンナ - 首振ラチェット 首振ラチェット スピンナ ラチェット 首振ラチェット 首振ラチェット ラチェット -

                            TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました