【特長】・新型タイプのスピンナーです。・ロングタイプでヘッドは強靭で力がかけや...
【特長】
・新型タイプのスピンナーです。
・ロングタイプでヘッドは強靭で力がかけやすくなっています。
・ヘッドの高さを極限まで低くし、狭い箇所での作業性に優れています。
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に両側に90度屈折し、15度づつの角度調整できます。
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
リペアキットを購入すれば修理が可能。
ハンドル部分は意匠登録済みです。
狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます
こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。両側に90度屈折
型番 | 差込角 dr.(mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|
D | L | |||
NS4L | 12.7 | 26 | 600 | 825 |
使用例
型番表示の見方
A 製品名 | B 差込角 | C 特長 | D 長さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH | ラチェットハンドル | 2 | 6.35 | F | 首振 | S | ショート |
NS | スピンナハンドル | 3 | 9.5 | C | コンパクト | L | ロング |
- | - | 4 | 12.7 | H | ホールドタイプ | X | 超ロング |
NS4Lで型番確定
TONE スピンナハンドル ロング NS4Lの型番NS4Lのページです。
型番NS4Lに関する仕様情報を記載しております。