(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットハンドル RH-611

ラチェットハンドル RH-611

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,461円
税込単価
15,907円

往復動作でボルト/ナットを締緩できるラチェットハンドル。【特長】・ギヤの歯数は...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 全長(L寸法)(mm):
    500
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼、合金鋼
  • 歯数(枚):
    24
  • JANコード:
    4938905008318
  • トラスココード:
    769-7210
  • 質量(g):
    1800.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼、合金鋼

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH-611

1個

14,461( 15,907円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

往復動作でボルト/ナットを締緩できるラチェットハンドル。
【特長】
・ギヤの歯数は24枚で、優れた強度を実現。

商品情報

ラチェットハンドルの詳細

ラチェットハンドル 商品イメージ

ラチェットハンドル 商品イメージ

製品仕様

ラチェットハンドル 寸法図

ラチェットハンドル 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番駆動角WHTL重量
RH-61119.0(3/4")63.458375001,802g

Loading...

RH-611で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル RH-611の型番RH-611のページです。
型番RH-611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル RH-611

ラチェットハンドル RH-611

    ラチェットハンドル ソドーシステム

    ラチェットハンドル ソドーシステム

      ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

      ラチェットハンドル(差込角25.4mm)

        ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

        ラチェットハンドル(差込角19.0mm) BR6A

          19.0sq. ディープソケット(12角)

          19.0sq. ディープソケット(12角)

            メーカー フラッシュツール(FPC) KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
            通常価格 14,461円 7,100円 31,473円 18,208円 3,820円
            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 凸12.7 25.4sq 19.0sq 19.0sq
            全長(L寸法)(mm) 500 - 720 505 -
            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット
            材質 クロムモリブデン鋼、合金鋼 - - - -

            ラチェットハンドル RH-611のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました