(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットハンドル(90枚ギア)

ラチェットハンドル(90枚ギア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,100円 ~ 21,601円  特別価格 
税込価格
18,810円 ~ 23,761円  特別価格 

【特長】・KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。・機能を、人間工...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7sq
  • 差込角(mm):
    凸12.7
  • 歯数(枚):
    90

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
250
単品 ハンドル
4989433168913
754-5703

1個

17,100円

16,843

( 18,527円 )

1日目

-
375
-
4989433168920
754-5711

1個

21,601( 23,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。
・機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です。
・ギアは小判型ヘッドとしては世界最多の90枚を採用し、かつてない滑らかな動きと、強度を実現しました。
・バランスの良い太め(φ22)の中空グリップを採用しました。
・ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(90枚ギア)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました