(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm
  • 数量スライド割引

首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm (レビュー)

通常価格(税別)
6,990円 ~ 8,989円
税込価格
7,689円 ~ 9,888円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適。
・72枚歯で送り角度5°。
・ワンプッシュ操作でソケット交換可能。
・ラチェット頭部の可動は15度づつの角度調節できる。
・握りやすいハンドル形状。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。

首振ラチェットハンドル 差込角12.7mmのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工作機械保全用工具として
    評価 3.0満足度:3.02021/05/07
    即納で助かりました。
    品質はTONEクオリティを信用し、購入の決断をしました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02020/08/05
    TONE製だけに精度も良く質感も高いです。
    ヘッドが小さく72枚ギアなので狭い場所でも使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

    首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

    首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

      首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

      首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

        ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

        ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

            コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm

            コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm

              コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

              コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

                TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

                TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

                  ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                  ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)

                    ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                    ロングヘキサゴンビットソケット(差込角6.3mm)

                      9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

                      9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

                        TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

                        TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

                          ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                          ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,990円 3,060円 6,690円 5,135円 4,046円 4,790円 4,290円 6,165円 1,395円 1,238円 6,564円 7,825円 5,840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 6.35 9.5 - 6.35 12.7 9.5 9.5 9.5sq 6.3sq 9.5sq 9.5 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/4 3/8 - 1/4 1/2 3/8 3/8 - - - 3/8 -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ハンドル 単品 ハンドル -
                            ハンドルタイプ 首振ラチェット - 首振ラチェット ラチェット 首振ラチェット - - 首振ラチェット - - - 首振ラチェット -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。