(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,790円 ~ 7,709円  特別価格 
税込価格
5,269円 ~ 8,480円  特別価格 

【特長】・使いやすいソケットホールド機構付です。・72枚歯で送り角5°です。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    110
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    ショート
  • ラチェット機構:
    クサビ式
  • ラチェット歯数:
    72
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長:
    110

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ハンドルタイプ
JANコード
トラスココード
詳細タイプ
質量(g)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ラチェット
4953488304411
491-4619
-
159
159

1個

4,790( 5,269円 )

5日目

首振ラチェット
4953488304398
491-4627
首振
184
184

1個

7,709円

7,301

( 8,031円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいソケットホールド機構付です。
・72枚歯で送り角5°です。
・ヘッド部が従来品に比ベコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm 関連画像1

ソケットホールド機構

※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH4CHS12.726.53213.0110159
RH4FCHS12.726.529.513.0110184

外形図

RH4CHS
コンパクトショートラチェットハンドル 外形図1
RH4FCHS
コンパクトショートラチェットハンドル 外形図2

選定サポート情報

型番表示の見方

コンパクトショートラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
  • コンパクトタイプは、さらにヘッド部が小さく出来ていますので力の入れ過ぎに注意してください。
コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm 注意

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm

コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mm

    コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

    コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

      TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

      TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

        TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

        TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

            TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

            TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

              ラチェットハンドル863P

              ラチェットハンドル863P

                TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

                TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

                  ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

                  ラチェットハンドル(ソケットドライブ用)

                    ラチェットハンドル8816P

                    ラチェットハンドル8816P

                      ハンディラチェット(差込角9.5mm・12.7mm)

                      ハンディラチェット(差込角9.5mm・12.7mm)

                        首振りラチェットハンドル

                        首振りラチェットハンドル

                          メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE HAZET TONE HAZET HAZET トップ工業 HAZET
                          通常価格 4,790円 4,290円 5,200円 4,590円 7,825円 4,046円 12,147円 6,165円 34,600円 14,344円 5,650円 23,259円
                          通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 9.5 6.35 9.5 6.35 6.35 9.5 凸12.7 9.5 - 12.7
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 3/8 1/4 3/8 1/4 - 3/8 - - - -
                          全長(L寸法)(mm) 110 90 110 90 122 90 115 110 - 199 - 270
                          単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル

                          コンパクトショートラチェットハンドル 差込角12.7mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました