(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルラチェットハンドル

スイベルラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,990円
税込単価
7,689円

【特長】・ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    245
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    ラチェット
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    スタンダード
  • ラチェット機構:
    丸形
  • ラチェット歯数:
    72×2(144相当)
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 全長:
    245
  • JANコード:
    4953488304091
  • トラスココード:
    487-1596
  • 詳細タイプ:
    スイベル
  • 質量(g):
    271
  • 質量(g):
    271

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH3VHW

1個

6,990( 7,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。
・ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

72枚歯に対して2つのセグメントカムにより歯数144枚相当を実現(送り角2.5°)。
ヘッド部はロック機構により自在に角度の調整できます。
グリップ部は中空仕様により軽く作業性が良好。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

スイベルラチェットハンドル 関連画像

ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

スイベルラチェットハンドル 関連画像

回転方向切替ダイヤル

一度使うと、もう手放せない便利さ!作業効率が大幅アップ!
スイベルラチェットハンドル 関連画像6

ヘッド部は180°自在に角度を調整可能!
簡単操作でヘッド角度を固定できるロック機構付!

スイベルラチェットハンドル 関連画像7

握りやすいハンドル形状と軽量化で作業性抜群!

スイベルラチェットハンドル 関連画像8

ボルスター付きで、12mmスパナを使った作業が可能

スイベルラチェットハンドル 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

スイベルラチェットハンドル 関連画像2

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH3VHW9.533.431.624245271

外形図

スイベルラチェットハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

スイベルラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
スイベルラチェットハンドル 注意

Loading...

RH3VHWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイベルラチェットハンドルの型番RH3VHWのページです。
型番RH3VHWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルラチェットハンドル

スイベルラチェットハンドル

    首振ラチェットハンドル RH3FB

    首振ラチェットハンドル RH3FB

      TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

      TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

        TONE スピンナハンドル ショート NS3S

        TONE スピンナハンドル ショート NS3S

          ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

          ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

            SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

            SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

              首振ラチェットハンドル

              首振ラチェットハンドル

                TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

                TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

                  TONE スピンナハンドル ショート NS4S

                  TONE スピンナハンドル ショート NS4S

                    首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                    首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                      ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                      ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                        ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                        ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                          首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

                          首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 6,990円 4,000円 3,870円 3,460円 5,135円 16,000円 7,709円 2,330円 4,890円 3,060円 4,180円 3,990円 6,690円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 9.5 9.5 - - 12.7 6.35 12.7 6.35 9.5 - 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 3/8 3/8 - - 1/2 1/4 1/2 1/4 3/8 - 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 245 - 300 200 - - 330 - 300 - - - -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - - 単品 ハンドル 単品 ハンドル

                            スイベルラチェットハンドルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            バイクの整備に
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/30
                            中空でサイズの割には軽めです。目の細かい梨地の仕上げは高級感があります。ロック・アンロックのダイヤルは指1本では操作できず、ヘッド角度が15度刻みから少しでもズレているとロックできなくなるのでやや使いづらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/28
                            ヘッド部分が180度回転するのでラチェットハンドルのようにも使えるしドライバーのような使い方もできて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました