(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH
  • 数量スライド割引

TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH (レビュー)

通常価格(税別)
6,920円
税込価格
7,612円
通常出荷日
2日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。
・ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCHのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動車整備に
    評価 5.0満足度:5.02023/05/04
    手狭なところでの作業用に首振りタイプを購入。
    1/2サイズながらヘッドがコンパクトで使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

    首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

    首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

      首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

      首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

        TONE スピンナハンドル ショート NS4S

        TONE スピンナハンドル ショート NS4S

          首振ラチェットハンドル

          首振ラチェットハンドル

            TONE スピンナハンドル スタンダード NS4

            TONE スピンナハンドル スタンダード NS4

              TONE スピンナハンドル ショート NS3S

              TONE スピンナハンドル ショート NS3S

                TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

                TONE スピンナハンドル スタンダード NS3

                  首振ラチェットハンドル RH3FB

                  首振ラチェットハンドル RH3FB

                    首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                    首振ラチェットハンドル 差込角6.35mm

                      TONE スピンナハンドル ロング NS3L

                      TONE スピンナハンドル ロング NS3L

                        TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

                        TONE スピンナハンドル スタンダード NS2/NS2S

                          ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                          ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 6,920円 6,990円 6,690円 4,890円 7,709円 5,440円 3,460円 3,870円 4,000円 3,060円 5,400円 2,330円 4,180円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5 9.5 6.35 9.5 6.35 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 227 - - 300 330 400 200 300 - - 400 - -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - - 単品 ハンドル 単品 ハンドル -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。