(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHS

コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

【特長】・ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    88
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    ラチェット
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    ショート
  • ラチェット機構:
    クサビ式
  • ラチェット歯数:
    60
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 全長:
    88
  • JANコード:
    4953488304121
  • トラスココード:
    469-9971
  • 質量(g):
    60
  • 質量(g):
    60

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH2CHS

1個

4,790( 5,269円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました
・ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵
・60枚歯で送り角6°
・ヘッド部が従来品より小さく、全長が短いため狭い箇所での作業に最適
・ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付
・ワンプッシュ操作でソケット交換ができます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

首振ラチェットハンドル 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像2

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
ラチェットハンドル 関連画像

ソケットホールド機構
※着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

規格表

型番差込角
dr.(mm)
寸法(mm)質量(g)
DHTL
RH2CHS6.3517.520108860

外形図

ラチェットハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

ラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図3)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図4)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図5)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図6)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図7)
  • コンパクトタイプは、さらにヘッド部が小さく出来ていますので力の入れ過ぎに注意してください。
ラチェットハンドル 注意

カタログ

 

Loading...

RH2CHSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHSの型番RH2CHSのページです。
型番RH2CHSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHS

コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHS

    TONE ラチェットハンドル

    TONE ラチェットハンドル

      コンパクトラチェットハンドル

      コンパクトラチェットハンドル

        3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

        3/8"sqx189mm ラチェットハンドル

          ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

          ラチェットハンドル (中空・ホールドタイプ)

            首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

            首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm

              TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

              TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

                首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                首振ラチェットハンドル 差込角12.7mm

                  “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

                  “サイクロップラチェット・スピードセット”(6角タイプ・インチサイズ) 差込角12.7mm

                    ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                    ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3VHS

                      ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                      ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)

                        ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                        ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

                          コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

                          コンパクトショートラチェットハンドル 差込角9.5mm

                            メーカー TONE TONE TONE エスコ TONE TONE TONE TONE WERA TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE
                            通常価格 4,790円 4,590円 4,742円 4,200円 5,135円 6,690円 4,590円 6,990円 34,909円 4,180円 9,693円 3,990円 4,290円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 12.7 - - 9.5 6.35 12.7 12.7 9.5 9.5sq - 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 1/2 - - 3/8 1/4 1/2 1/2 3/8 - - 3/8
                            全長(L寸法)(mm) 88 145 200 - - - 90 - - - 51 - 90
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル セット品 - 単品 アダプター 単品 ハンドル 単品 ハンドル

                            コンパクトショットラチェットハンドル(ホルダータイプ) RH2CHSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/04
                            手狭な場所での作業用に購入。
                            TONE製だけあり品質精度ともに問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動車整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            ヘッドが小ぶりで取り回しが良い。苦しい作業姿勢を強いられる狭い場所で、上面のスピナーが役立つ。良い買い物をしたと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました