【特長】・ヘッド部26.5mmのコンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きに...
Loading...
【特長】
・ヘッド部26.5mmのコンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
・ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。
狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。
こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。
型番 | 差込角dr. (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | T | L | |||
RH3FHS | 9.5 | 26.5 | 26.5 | 13.0 | 110 | 174 |
型番表示の見方
A 製品名 | B 差込角 | C 特長 | D 長さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH | ラチェットハンドル | 2 | 6.35 | F | 首振 | S | ショート |
NS | スピンナハンドル | 3 | 9.5 | C | コンパクト | L | ロング |
- | - | 4 | 12.7 | H | ホールドタイプ | X | 超ロング |
RH3FHSで型番確定
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHSの型番RH3FHSのページです。
型番RH3FHSに関する仕様情報を記載しております。