(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,590円
税込単価
5,049円

【特長】・ヘッド部19.3mmのコンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    90
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • ハンドルタイプ:
    ラチェット
  • ラチェットハンドル全長タイプ:
    ショート
  • ラチェット機構:
    クサビ式
  • ラチェット歯数:
    72
  • 差込角(mm):
    6.35
  • 全長:
    90
  • JANコード:
    4953488307863
  • トラスココード:
    495-8349
  • 質量(g):
    66
  • 質量(g):
    66

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH2HS

1個

4,590( 5,049円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部19.3mmのコンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。
・ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ショートラチェットハンドル 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

ショートラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。
ショートラチェットハンドル 関連画像2

ソケットホールド機構
着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。

規格表

型番差込角dr.
(mm) 
寸法(mm)質量
(g)
DHTL
RH2HS6.3519.3209.59066

外形図

ショートラチェットハンドル 外形図

選定サポート情報

型番表示の見方

ショートラチェットハンドル 選定サポート情報
A 製品名B 差込角C 特長D 長さ
RHラチェットハンドル26.35F首振Sショート
NSスピンナハンドル39.5CコンパクトLロング
--412.7HホールドタイプX超ロング

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図6)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください
ショートラチェットハンドル 注意

Loading...

RH2HSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TONE ショートラチェットハンドル RH2HSの型番RH2HSのページです。
型番RH2HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

    TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

    TONE ショートラチェットハンドル RH3HS

      TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

      TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

        TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

        TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

          TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

            TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

            TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

              9.5sq. セミディープソケット(6角)

              9.5sq. セミディープソケット(6角)

                スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

                スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm

                  コンパクトラチェットハンドル

                  コンパクトラチェットハンドル

                    ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                    ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                      ラチェットめがね用9.5sq. ドライブ角アダプタ

                      ラチェットめがね用9.5sq. ドライブ角アダプタ

                        ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                        ビットソケットセット(ソケットホルダ付)

                          ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                          ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) HAZET TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 4,590円 5,200円 6,165円 7,825円 4,046円 6,920円 1,290円 12,098円 4,742円 1,667円 2,461円 5,840円 1,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 9.5 9.5 9.5 6.35 12.7 9.5sq - 12.7 - 9.5sq - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 3/8 3/8 3/8 1/4 1/2 - - 1/2 - - - -
                            全長(L寸法)(mm) 90 110 110 122 90 227 - - 200 - 23.4 - -
                            単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ソケット 単品 アダプター - 単品 ソケット

                            TONE ショートラチェットハンドル RH2HSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました