(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QA-02
クイックアダプター クイックアダプタ

クイックアダプター QA-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディ...

詳細情報を確認する

Loading...

QA-02 の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
JANコード
トラスココード
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QA-02

6.35
1/4
4953488285581
396-4701
12.5
30
7.3
9.0
8.0

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。
・ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番差込角dr.
(mm) 
寸法(mm)質量
(g)
D1D2L1L2L3L
QA-026.3512.5307.3981920
QA-02S6.3512.5217.3981913
QA-0412.7244614.516.011.03588
QA-04S12.7243414.516.011.03566

外形図

使用方法・使用事例

使用事例

クイックアダプター 使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
  • アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。

カタログ

QA-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックアダプターの型番QA-02のページです。
型番QA-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックアダプター

クイックアダプター

    クイックアダプター QA-03

    クイックアダプター QA-03

      12.7sq.マグネットハンドルホルダー

      12.7sq.マグネットハンドルホルダー

        9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

        9.5sq. グリップ型ラチェットハンドル

          9.5sq.マグネットハンドルホルダー

          9.5sq.マグネットハンドルホルダー

            クイックスピンナ BE4-Q

            クイックスピンナ BE4-Q

              インパクト用ソケット(12角) 12AD

              インパクト用ソケット(12角) 12AD

                インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH

                インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 8AH

                  ソケット(12角) 4D

                  ソケット(12角) 4D

                    ソケット(6角) 3S

                    ソケット(6角) 3S

                      メーカー TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE TONE
                      通常価格 1,200円 1,495円 3,187円 5,965円 3,670円 2,640円 13,558円 6,422円 735円 635円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用
                      ソケット形状 ジョイント類 ジョイント類 - - - ジョイント類 12角 六角穴付ボルト用6角 12角 6角
                      単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 その他 単品 ハンドル 単品 その他 単品 アダプター 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット
                      ハンドルタイプ クイックスピンナ クイックスピンナ - - - - - - - -

                      クイックアダプターのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                      作業用に
                      評価 4.0満足度:4.02022/03/12
                      ラチェットの12.7サイズで使用するようで購入。
                      手の早回しなど作業性も良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ネジ脱着作業の効率化
                      評価 5.0満足度:5.02021/10/20
                      ラチェットハンドルに取り付けるだけで、簡単にネジの緩め、締めができる。
                      何気ない工具ですが、作業効率がかなり上がります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      1/4のラチェットレンチに
                      評価 5.0満足度:5.02020/11/29
                      3/8でQA-03Sを使っていて たいへん重宝していたので、今回1/4サイズを導入するに当たって、まっ先にQA-02Sの購入を決めた。窪みに呼び径P12のOリングを嵌めたところ、更に使いやすくなった。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/27
                      ラチェットの先端に取り付けて手回しできるので作業効率が上がりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラチェットの手回し等
                      評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                      ラチェットレンチを手回しする際にソケットビットとレンチの間に接続して、手回しが出来る物です。ローレット処理されているので回しやすく、全て金属で出来ているので高級感もあり良いです!

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      QA-02S
                      QA-04
                      QA-04S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) JANコード トラスココード 寸法D1
                      (mm)
                      寸法D2
                      (mm)
                      寸法L1
                      (mm)
                      寸法L2
                      (mm)
                      寸法L3
                      (mm)

                      1,200円

                      ( 1,320円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      6.351/44953488402834-12.5217.39.08.0

                      2,000円

                      ( 2,200円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      12.71/24953488278965387-6837244614.516.011.0

                      2,000円

                      ( 2,200円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      12.71/24953488402858-243414.516.011.0

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました