(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z-EAL クイックスピンナー

Z-EAL クイックスピンナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,450円 ~ 3,279円
税込価格
2,695円 ~ 3,607円

【特長】・狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。・各部の精度を追求す...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
差込角凹(mm)
差込角凸(mm)
質量(g)
外径(mm)
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5
9.5
25
4991644060160
387-9437
9.5
9.5
40
28
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
10

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

-
12.7
33.5
4991644076871
786-3560
12.7
12.7
84
36.3
-
10

1個

3,279( 3,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Z-EAL クイックスピンナーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
自動車整備に
評価 5.0満足度:5.02023/04/01
質感や精度が高く非常に使いやすいです。
コーケン製品同士ならガタつきも無く安心感があります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

機械組み立て
評価 5.0満足度:5.02020/01/23
ラチェットハンドルにジョイントした時のガタが少ないです。
大変良い商品です。
Z-EAL独自のボールディンプル形状のおかげだと思います。
流石はKo-ken。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました