(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アダプター SAD-23~SAD-86

アダプター SAD-23~SAD-86

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,059円
税込単価
6,665円

角ドライブの大きさを変換するアダプター。【特長】・優れた強度の合金鋼を使用。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用ジョイント類
  • ソケット形状:
    ジョイント類
  • 全長(L寸法)(mm):
    64
  • 単品・セット区分:
    単品 アダプター
  • 材質:
    クロムモリブデン鋼
  • JANコード:
    4938905011035
  • トラスココード:
    769-7317
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM)
  • 差込角凸(mm):
    0
  • 差込角凹(mm):
    25.4

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAD-86

1個

6,059( 6,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角ドライブの大きさを変換するアダプター。
【特長】
・優れた強度の合金鋼を使用。

商品情報

アダプターの詳細

SAD-23 商品イメージ

SAD-23 商品イメージ

SAD-32/SAD-34 商品イメージ

SAD-32/SAD-34 商品イメージ

SAD-43/SAD-46 商品イメージ

SAD-43/SAD-46 商品イメージ

SAD-64/SAD-68 商品イメージ

SAD-64/SAD-68 商品イメージ

SAD-86 商品イメージ

SAD-86 商品イメージ

製品仕様

SAD-23

 

(単位:mm)

 

SAD-23 寸法図

SAD-23 寸法図

品番差込角駆動角L重量
SAD-236.35(1/4")9.5(3/8")2314g

SAD-32/SAD-34

 

(単位:mm)

 

SAD-32/SAD-34 寸法図

SAD-32/SAD-34 寸法図

品番差込角 Sq駆動角 SL重量
SAD-329.5(3/8")6.35(1/4")2530g
SAD-349.5(3/8")12.7(1/2")3456g

SAD-43/SAD-46

 

(単位:mm)

 

SAD-43 寸法図

SAD-43 寸法図

 

(単位:mm)

 

SAD-46 寸法図

SAD-46 寸法図

品番差込角駆動角L重量
SAD-4312.7(1/2")9.5(3/8")3568g
SAD-4612.7(1/2")19.0(3/4")47151g

SAD-64/SAD-68

 

(単位:mm)

 

SAD-64 寸法図

SAD-64 寸法図

 

(単位:mm)

 

SAD-68 寸法図

SAD-68 寸法図

品番差込角駆動角L重量
SAD-6419.0(3/4")12.7(1/2")50191g
SAD-6819.0(3/4")25.4(1/1")61371g

SAD-86

 

(単位:mm)

 

SAD-86 寸法図

SAD-86 寸法図

品番差込角駆動角L重量
SAD-8625.4(1/1")19.0(3/4")64439g

Loading...

SAD-86で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アダプター SAD-23~SAD-86の型番SAD-86のページです。
型番SAD-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプター SAD-23~SAD-86

アダプター SAD-23~SAD-86

    インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

    インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

      ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント

      ウィリアムズ インパクト用ユニバーサルジョイント

        ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

        ウィリアムズ エクステンション JHWS-110P

          No.5 スプラインコンビネーションソケット

          No.5 スプラインコンビネーションソケット

            インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

            インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

              インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm

              インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm

                ソケット(6角タイプ・インチサイズ)

                ソケット(6角タイプ・インチサイズ)

                  19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                  19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)

                    9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(6角・セミディープ薄肉)

                      マグネット入りソケット(ショートタイプ)

                      マグネット入りソケット(ショートタイプ)

                        インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408

                        インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408

                          25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                          25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                            メーカー フラッシュツール(FPC) フラッシュツール(FPC) ウィリアムズ ウィリアムズ フラッシュツール(FPC) フラッシュツール(FPC) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 長堀工業 フラッシュツール(FPC) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 6,059円 6,701円 4,316円 2,485円 9,888円 5,317円 1,051円 861円 4,010円 1,410円 1,716円 2,604円 4,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            用途 手作業用ジョイント類 インパクト用 - - インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 ジョイント類 - - - - - 6角 6角 6角 6角 6角 ジョイント類 6角
                            全長(L寸法)(mm) 64 100 - - 90 100 - - 100 36 40 - -
                            単品・セット区分 単品 アダプター 単品 ソケット - - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 アダプター 単品 ソケット
                            材質 クロムモリブデン鋼 クロムモリブデン鋼 - - クロムモリブデン鋼 クロムモリブデン鋼 - - - - - クロムモリブデン鋼 -

                            アダプター SAD-23~SAD-86のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました