(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アダプターセット

アダプターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,734円
税込単価
6,307円

【特長】・10、13、19mmの板ラチェットレンチと併用するとそれぞれ6.35...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    7314153014658
  • トラスココード:
    384-9546
  • セット内容1:
    4
  • 付属品詳細:
    ソケットアダプター(10、13、19mm)、6.35mmビットアダプター、専用ケース
  • 入数:
    1S

型番

1RMA/S4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1RMA/S4

1S

1個

5,734( 6,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10、13、19mmの板ラチェットレンチと併用するとそれぞれ6.35、9.5、12.7mm差込角のラチェットハンドルとして使えます。
・6.35mmビットアダプターは10mmのレンチと併用することでビットレンチとして使用できます。
・クイックリリースボタン付です。

カタログ

 

1RMA/S4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターセットの型番1RMA/S4のページです。
型番1RMA/S4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプターセット

アダプターセット

    1/4 SQソケットレンチセット 11724

    1/4 SQソケットレンチセット 11724

      スエカゲ 19PCソケットレンチセット

      スエカゲ 19PCソケットレンチセット

        2058/S26 ソケット&ビットセット(26点)

        2058/S26 ソケット&ビットセット(26点)

          ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

          ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

            チタン合金ソケットセット18ヶ組

            チタン合金ソケットセット18ヶ組

              メーカー バーコ シグネット スエカゲツール バーコ E-Value KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 5,734円 9,271円 6,154円 5,614円 6,000円 490,286円
              通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   8日目  
              JANコード 7314153014658 - - - - -
              トラスココード 384-9546 - - - - -
              セット内容1 4 - - 1/4 ソケット(6角):6、7、8、10、13mm 各1本 - -
              付属品詳細 ソケットアダプター(10、13、19mm)、6.35mmビットアダプター、専用ケース - - - - -
              入数 1S - - - - -

              アダプターセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました